PACT MCR-V2- 3015- 60
-
Transformador de corriente
2277271
Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria seleccionable de 50...750 A CA; corriente secundaria seleccionable 1 A CA o 5 A CA; clase de precisión seleccionable 0,5 o 1; potencia de dimensionamiento seleccionable
Detalles de producto
| Tipo de producto | Current transformer |
| Familia de productos | Convertidor de corriente de barra pasante |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 1 kV (Fase/conductor neutro) |
| Generalidades | |
| Contrastable | no |
| Tipo de convertidor | Convertidor de corriente de barra pasante |
| Transformador de corriente | |
| Potencia nominal | 1,25 VA |
| 1,5 VA | |
| 2 VA | |
| 2,5 VA | |
| 3,75 VA | |
| 5 VA | |
| 7,5 VA | |
| 10 VA | |
| 15 VA | |
| 20 VA | |
| Corriente de corta duración de dimensionamiento térmica | Ith = 60 * In |
| Corriente constante de dimensionamiento térmico | Id = 1,2 * In |
| Corriente transitoria de dimensionamiento | Idyn = 2,5 * Ith |
| Frecuencia asignada fn | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Corriente de dimensionamiento primaria Ipn | 0 A AC ... 60 A AC |
| 0 A AC ... 80 A AC | |
| 0 A AC ... 100 A AC | |
| 0 A AC ... 125 A AC | |
| 0 A AC ... 150 A AC | |
| 0 A AC ... 200 A AC | |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 300 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 500 A AC | |
| 0 A AC ... 600 A AC | |
| 0 A AC ... 750 A AC | |
| Contrastable | no |
| Tipo de convertidor | Convertidor de corriente de barra pasante |
| Señal | |
| Denominación | Salida de corriente |
| Corriente de dimensionamiento secundaria Isn | 1 A AC (según el tipo) |
| 5 A AC (según el tipo) | |
| Factor de limitación del máximo de corriente | FS 5 |
| Clase de precisión | 0,5 (según el tipo) |
| 1 (según el tipo) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor flexible | 2x 10 mm² (Bornes secundarios) |
| Par de apriete | 2 Nm |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 31 mm |
| Altura | 82 mm |
| Profundidad | 60 mm |
| Dimensiones del artículo con montaje alternativo | |
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 82 mm |
| Profundidad | 31 mm |
| Barra de cobre | |
| Anchura | 30 mm |
| Altura | 15 mm |
| Barra de cobre 2 | |
| Anchura | 20 mm |
| Altura | 20 mm |
| Conductores redondos | |
| Diámetro | 28 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa) |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 40 °C |
| Altitud | ≤ 1000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | Utilizable solo en espacios interiores sin rocío |
| Clase de material aislante | H |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | XODW8.E323953 |
| Normas/especificaciones | EN 61869 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Montaje mural |
| Código de artículo | 2277271 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | CMMA11 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 324,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 240,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85043129 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
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
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia