UL listado
ID de homologación: E468743-20190809| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 32 A | 14 - 10 | 14 - 10 | |
cUL Listed
ID de homologación: E468743-20190809| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 25 A | 14 - 10 | ||
TÜV Rheinland
ID de homologación: R 60168292 0001| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 35 A | |||
TÜV Rheinland
ID de homologación: R 60117908| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 21,4 A | |||
TÜV Rheinland
ID de homologación: R 60168255 0001| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | |||