E S6 A 300X300X120 - Carcasa vacía
0899016

Carcasa vacía, material: Acero de ley 316L / 1.4404, resistencia superficial: cepillado, plateado, 300 mm x 300 mm x 120 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada, volumen de suministro - ATD: Placa de montaje, Escuadra de fijación con tornillos de montaje, Perno de puesta a tierra M12 colocado en el exterior, Instrucciones de instalación, Placa de montaje

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles