HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK
-
Carcasa
1424641
Carcasa de superficie D7, para bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de cinc, salidas de cable: 1, recta, 1x M20, altura: 41,5 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: no, Aplicaciones ferroviarias, para requisitos medioambientales y EMC elevados, Serie HPR, base cerrada
Detalles de producto
| Generalidades | para insertos de contactosHC-D7, D8, A3, A4, HS2-D7,Q5, Q7 |
| Tipo de carcasa | Carcasa de superficie |
| Familia de productos | HC-STA-D07 |
| Serie | HPR-D7 |
| Aplicación | Aplicaciones ferroviarias |
| Construcción | D7 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Tipo de atornillado | 1x M20 |
| Tapa de protección | no |
| Apantallado | sí |
| Salida de cables | recta |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Par de apriete | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (para tornillos de fijación M4 de la carcasa de superficie) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 51 mm |
| Altura | 41,5 mm |
| Longitud | 52 mm |
| Diámetro de taladro | 4,4 mm |
| Material junta | NBR |
| Material carcasa | Fundición inyectada de cinc |
| Material superficie de la carcasa | Recubrimiento de polvo, negro |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 (con tornillo obturador) |
| IP68 (0,4 bar/30 min. con tornillo obturador) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Resistencia a los golpes | IK09 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Datos mecánicos | |
| Tipo de atornillado | 1x M20 |
| Tipo de bloqueo | Tuerca |
| Indicaciones de montaje | Tornillo de bloqueo M4, hexagonal con ranura (ancho de llave 7), par de apriete: 1 Nm. Se deberá retirar la junta del inserto de contacto pin. Longitud de rosca máx. de la conexión por tornillo: 6 mm |
| Montar el inserto de contactos con tornillo obturador en la carcasa |
| Código de artículo | 1424641 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF7AAJ |
| GTIN | 4055626375694 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 138,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Prensaestopas 1411163
-
HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Tapa de protección 1424636
-
US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Marcador de plástico 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241061
Sus ventajas
Vibraciones y choques: IEC 61373/EN 50155, categoría 1, clase 1B
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia