HC-ADV-B16-HHWH-1STM32-EMC-AL - Carcasa
1413417

Carcasa aérea HEAVYCON ADVANCE, B16, con bloqueo por tornillo (hexágono interior) de acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 93,7 mm, con rosca, 1x M32, salida de cables lateral, sin superficie, junta conductiva (propiedades CEM)

Detalles de producto









Productos compatibles