línea de productos COMBICON Connectors XS
sección 0,5 mm2
paso 2,54 mm
clase de montaje Soldadura SMD
tipo de embalaje Correa de 72 mm de ancho
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 6 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 28, número de filas: 2, número de polos: 14, número de conexiones: 28, familia de artículos: DMC 0,5/..-G1-SMD, paso: 2,54 mm, montaje: Soldadura SMD, disposición de pines: Geometría pad lineal, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON DFMC 0,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Correa de 72 mm de ancho