El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SOL-SC-20ST-1-15F-00000031 - Caja de conexión de generadores
1118966

Caja de strings para instalaciones fotovoltaicas hasta 1500 V DC para la conexión de hasta 20 strings. Con protección por fusible de dos caras mediante portafusibles. Entrada de cables a través de prensaestopas múltiples. Incluye cartuchos de fusible de 15 A.

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Combinación de equipos de conmutación adecuada a la norma gracias a la aplicación de la norma DIN EN 61439
Uso de las mejores tecnologías de unión y los componentes adecuados
Amplia gama de cajas de conexión de generadores en existencias
Servicio duradero y sin fallos gracias a múltiples soluciones probadas
Análisis y asesoramiento orientados a la aplicación