E AB A 130X80X60 12TB - Caja de conexión
3002003

Caja de conexión, con 12 bornes de 2,5 mm2 en la tecnología de conexión por tornillo, material: ABS, gris, 130 mm x 80 mm x 60 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Caja de bornes con tapa y barra de bornes premontada
Cableado rápido sin componentes adicionales necesarios