Todo para su infraestructura de recarga de electromovilidad

Solicitar asesoramiento ahora

¿Es fabricante, integrador de sistemas o explotador de infraestructuras de recarga y desea llevar a cabo su proyecto actual con nosotros? Estaremos encantados de asesorarle.


Una mujer carga su Volkswagen ID.3 en una estación de carga HPC

Tecnología de carga innovadora de una sola mano

Equipe sus puntos de recarga con CHARX de Phoenix Contact: nuestra gama completa de cables de carga CCS hasta la gestión de cargas constituye la base para una red de carga potente para los vehículos eléctricos. Nuestros expertos le apoyarán en el diseño y la planificación de su solución de carga - ya sea un cargador de pared AC o un punto de carga rápida HPC.

Descubra nuestra amplia gama para la infraestructura de recarga Como fabricante de componentes de las estaciones de carga para vehículos eléctricos ofrecemos todo el equipamiento para postes de carga y cargadores de pared

Vehículo eléctrico en una estación de carga equipada con componentes de Phoenix Contact
Cables de carga AC
CHARX connect - Cable de carga de modo 3 para la carga AC con hasta 26 kW: ergonómico, robusto y de alta calidad
Ir a los cables de carga AC
Cables de carga AC
Paneles de mando
Opere los postes de carga o terminales de forma táctil y visualice los procesos de carga con paneles HMI aptos para exteriores
Ir a las HMI
Paneles de mando
Gestión de cargas
CHARX manage - Gestión cómoda de puntos de recarga o parques de carga completos y distribución inteligente de cargas
Ir a la gestión de cargas
Gestión de cargas
Fuentes de alimentación
Alimentación fiable de los componentes de la estación de carga con 24 V con fuentes de alimentación - para lograr un funcionamiento estable
Ir a las fuentes de alimentación
Fuentes de alimentación
Contadores de energía
Medición de los consumos de energía con los equipos con certificación MID para facturar con precisión los procesos de carga
Ir a los contadores de energía
Contadores de energía
Entradas AC
CHARX connect - Entradas para cables de carga de modo 3 portátiles: con indicación de estado LED y medición de temperatura
Ir a las entradas AC
Entradas AC
Protección contra sobretensiones
CHARX protect - Protección de puntos de recarga y vehículos frente a daños por rayos y operaciones de conmutación
Ir a la protección contra sobretensiones
Protección contra sobretensiones
Material de rotulación
Marcado inequívoco de estaciones de carga, componentes y conductores - para aumentar la seguridad y la orientación
Ir al material de rotulación
Material de rotulación
Conectores industriales
Capacidad Plug & Play para las estaciones de carga portátiles - Transmisión de señales, datos y potencia en un conector
Ir a los conectores industriales
Conectores industriales
Componentes para fabricantes de equipos
Cajas para electrónica, bornas y conectores para placa de circuito impreso innovadores y de alta calidad para la fabricación de equipos
Ir a los componentes de equipos
Componentes para fabricantes de equipos
Sistema de control de carga DC
CHARX control professional - el potente controlador de carga para estaciones de carga CHAdeMO y CCS modernas
Ir al sistema de control de carga DC
Sistema de control de carga DC
Sistemas de control de carga AC
CHARX control modular - Controladores de carga de modo 3 libremente escalables y muy compactos con plataforma Linux abierta
Ir a los sistemas de control de carga AC
Sistemas de control de carga AC
Tecnología de comunicación
Interconexión de estaciones de carga, conexión a sistemas de gestión y backend y protección frente a ciberataques
Ir a la tecnología de comunicación
Tecnología de comunicación
Cables de carga DC
CHARX connect - Conectores de carga GB/T y CCS para la carga rápida con hasta 500 kW (High Power Charging)
Ir a los cables de carga DC
Cables de carga DC
Material de instalación y montaje
Fijación y cableado seguros y rápidos de todos los componentes - para lograr que la estación de carga esté más ordenada
Ir al material de instalación
Material de instalación y montaje
Bornas para carril
Para la alimentación y la distribución interna de potencial y señales - libre elección de la tecnología de conexión
Ir a las bornas para carril
Bornas para carril
Unidad de refrigeración
Para nuestros cables de carga HPC ofrecemos una unidad de refrigeración adecuada para el funcionamiento seguro y eficaz del circuito de refrigeración
Ir a la unidad de refrigeración
Unidad de refrigeración
Electrónica de potencia DC
CHARX power - Módulos de potencia para la alimentación DC eficiente y escalable de estaciones de carga rápida
Ir a la electrónica de potencia DC
Electrónica de potencia DC
Reunión para asesoramiento sobre productos de electromovilidad

Solución de infraestructura de recarga personalizada Todos los productos y el asesoramiento experto de un solo proveedor

Le acompañamos en el desarrollo de su solución de carga: con una gama completa, asesoramiento profesional sobre la selección de productos e ingeniería, ejemplos de aplicación prácticos y conocimientos técnicos expertos. En caso necesario, también desarrollamos soluciones específicas para el cliente o nuevas tecnologías. Estamos su disposición en todo el mundo, también cerca de usted.

Montaje y cableado de un poste de carga

Instalación, puesta en marcha y mantenimiento sencillos del poste de carga Ahorre tiempo, espacio y costes

Mediante el diseño de productos modular y uniforme y la tecnología de conexión push-in sin herramientas, instalará y cableará los componentes en el poste de carga de forma rápida, cómoda y con ahorro de espacio. Un pasamuros especial permite el montaje sencillo del cable de carga HPC. Con los componentes de producción intercambiables y con facilidad de mantenimiento ahorrará tiempo y costes en las tareas de servicio.

Con High Power Charging (HPC) el vehículo eléctrico se carga en pocos minutos

Postes de carga para vehículos eléctricos rápidos, seguros y de alta disponibilidad Garantice un funcionamiento ininterrumpido de sus puntos de carga

Como pioneros de la tecnología de carga rápida, desarrollamos tecnologías pioneras como High Power Charging (HPC) y garantizamos así tiempos de carga habituales breves. Los sistemas enchufables de carga y los sistemas de control fiables, así como las fuentes de alimentación, los módulos de protección y los productos de ciberseguridad potentes garantizan un funcionamiento ininterrumpido, seguro y rentable de su infraestructura de recarga.

Gestión de parques de carga en una central de control

Gestión de cargas inteligente y máxima transparencia Interconexión y control de su parque de carga

Interconecte sus puntos de recarga con ayuda de productos comunicativos, protocolos estándar abiertos e interfaces consolidadas, por ejemplo Modbus/TCP, REST, MQTT u OCPP (Open Charge Point Protocol). Realice un control cómodo y una supervisión transparente de su parque de carga, incluida la gestión dinámica de cargas, así como una conexión impecable a sistemas de gestión de edificios y backend. Los datos de uso y estado del conector de carga permiten además planificar el mantenimiento con antelación y en función del desgaste.

Aparcamiento con numerosos puntos de recarga

Inversión de futuro garantizado y ampliación flexible Invierta en función de sus necesidades

En función del número, la potencia de carga y el volumen de funciones de sus puntos de carga, puede elegir de nuestra gama escalable la combinación de productos adecuada. Gracias a los sistemas de control de carga modulares y a la electrónica de potencia, las licencias de software escalonadas y las actualizaciones Over the Air, estará perfectamente preparado para los futuros desarrollos y ampliaciones de su parque de carga.

La movilidad completamente eléctrica es un factor clave en el camino hacia la All Electric Society. Un proceso de carga sin emisiones de CO2 y cómodo exige no solo una red de carga rápida para los vehículos eléctricos, sino también el acoplamiento con el resto de los sectores. Con nuestros productos CHARX potentes e inteligentes, nos preparamos para la electromovilidad del mañana, de manera sostenible, interconectada y práctica.

Joachim Pucker, Senior Director Market Segment Infrastructure, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Joachim Pucker

Entendemos su aplicación Con nuestra gama escalable realizará cualquier solución de carga, desde cargadores de pared hasta parques de carga rápida

Campos de aplicación habituales de la infraestructura de recarga
Empresa
Opciones de carga para empleados, huéspedes y flotas de vehículos – integradas en el edificio y en el sistema de la gestión de la energía
Empresa
Ciudades y municipios
Redes de carga integrales para reducir las emisiones y mantener la calidad de vida en la Smart City
Ciudades y municipios
Hoteles, tiendas y restaurantes
Opciones de carga como valor añadido para huéspedes y para la fidelización de clientes
Hoteles, tiendas y restaurantes
Viviendas de alquiler
Estaciones de carga para inquilinos con distribución de la carga y facturación sencilla
Viviendas de alquiler
Hogares
Cajas murales sencillas para garajes y cocheras
Hogares
Aparcamientos y plazas de parking
Numerosos puntos de recarga con facturación y, dado el caso, terminal central
Aparcamientos y plazas de parking
Flotas
Soluciones de tarificación para empresas de autobuses, taxis y transportes
Flotas
Gasolineras y áreas de descanso
Carga DC rápida con alta potencia en pocos minutos
Gasolineras y áreas de descanso

Aplicaciones típicas y sus requisitos Cada aplicación de infraestructura de recarga se enfrenta a requisitos de potencia de carga y volumen de funciones especiales

 

Hogares
Viviendas de alquiler
Hoteles, tiendas y restaurantes
Empresa
Hogares

Viviendas de alquiler

Hoteles, tiendas y restaurantes

Empresa

Carga AC sí, 11 kW sí, 11 kW sí, 11 kW sí, 22 kW
Carga DC opcional, 22 kW opcional, 22 kW opcional, 50 kW sí, 50 kW
Manejo táctil o mediante teclas sí, en cada poste de carga sí, en el terminal central
Autorización del usuario, p. ej. mediante RFID opcional
Gestión de la carga opcional
Facturación mediante OCPP opcional opcional opcional
Mantenimiento remoto mediante DSL o radiotelefonía móvil opcional opcional
Integración en sistemas de gestión de la energía o de edificios opcional opcional opcional opcional

Otras aplicaciones y sus requisitos

 

Ciudades y municipios
Aparcamientos y plazas de parking
Flotas
Gasolineras y áreas de descanso
Ciudades y municipios

Aparcamientos y plazas de parking

Flotas

Gasolineras y áreas de descanso

Carga AC sí, 22 kW sí, 22 kW sí, 22 kW sí, 22 kW
Carga DC opcional, 150 kW opcional, 22 kW sí, 500 kW HPC sí, 500 kW HPC
Manejo táctil o mediante teclas opcional, en cada poste de carga sí, en el terminal central sí, en cada poste de carga sí, en cada poste de carga
Autorización del usuario, p. ej. mediante RFID
Gestión de la carga
Facturación mediante OCPP opcional
Mantenimiento remoto mediante DSL o radiotelefonía móvil
Integración en sistemas de gestión de la energía o de edificios

Las potencias de carga y las funciones indicadas son recomendaciones habituales de la aplicación y se deben reevaluar en cada caso individual en función de los requisitos del cliente.

Carga rápida en una nueva dimensión
High Power Charging
Carga para 100 kilómetros de autonomía en 3 a 5 minutos: con nuestra High Power Charging Technology (HPC) revolucionamos la tecnología de carga rápida. De este modo, los tiempos de carga prolongados de vehículos eléctricos ya forman parte del pasado. Obtenga más información de cómo funciona esta tecnología.
Más información sobre High Power Charging
Parque de carga HPC con vehículos eléctricos
Conector de carga AC con logotipo del cliente

Estaremos encantados de ayudarle Resumen de nuestros servicios de asistencia y servicio

No solo ofrecemos componentes, sino que le apoyamos en el desarrollo de su proyecto de infraestructura de recarga:

  • Asesoramiento en la selección de productos y la ingeniería
  • Suministro de documentación con ejemplos prácticos de postes de carga típicos para vehículos eléctricos
  • Asistencia en la conexión de sistemas de gestión de energía, gestión de edificios y backend, en la integración de redes y en el uso de energías renovables para la carga respetuosa con el medio ambiente
  • Fabricación de cables de carga con corte de nivel, confeccionados o compactos, así como con logotipo del cliente en el conector
  • En caso necesario, también el desarrollo de soluciones específicas del cliente o de nuevas tecnologías
Sede de Phoenix Contact E-Mobility GmbH en Renania del Norte-Westfalia

Acerca de Phoenix Contact E-Mobility Somos el centro de competencia para la electromovilidad

Phoenix Contact E-Mobility GmbH fue fundada en 2013 a partir de la empresa matriz Phoenix Contact, líder de mercado global en la automatización y la electrotecnia y con 17 100 empleados en todo el mundo, y desde entonces tiene su sede en Schieder-Schwalenberg (Renania del Norte-Westfalia), cerca de la sede principal de la empresa matriz en Blomberg. Actualmente, la empresa con certificado IATF tiene más de 300 empleados. Los directores generales son Michael Heinemann y Ralf Döhre.

Phoenix Contact E-Mobility ofrece una amplia gama de tecnología de carga para el creciente mercado de la electromovilidad, tanto para la interfaz de carga para vehículos como para la infraestructura de recarga. Junto con nuestros clientes y con muchos otros componentes del grupo Phoenix Contact creamos soluciones globales en red para una movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

La empresa es especialmente conocida por sus cables de carga CCS (Combined Charging System), así como por el desarrollo de la tecnología HPC (High Power Charging) refrigerada por líquido, que permite una carga ultrarrápida en pocos minutos.