Desde hace casi 100 años, Phoenix Contact desarrolla fundamentalmente soluciones innovadoras, seguras y eficaces para los requisitos técnicos y económicos. Con nuestras innovadoras competencias de digitalización permitimos además a la industria y a la sociedad acelerar esta transformación.
Temas de tendencia
Filtros CEM
Nuestros filtros contribuyen a limitar interferencias de alta frecuencia. De este modo, garantizan un funcionamiento fiable de la instalación en entornos expuestos a interferencias.
Protección y alimentación, pero de forma inteligente: nuestro sistema de alimentación comunicativo de 24 V aumenta la transparencia de datos de toda la instalación y proporciona información sobre todos los datos de funcionamiento y diagnóstico relevantes. Gracias al control funcional preventivo, puede reducir los tiempos de inactividad al mínimo.
El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y pedir, de forma más eficiente que nunca, regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión, y proporcionar sin problemas los datos relevantes para la producción.
Basándose en los datos relevantes para la producción, los sistemas de asistencia al trabajador de clipx ASSIST line aceleran sus procesos de fabricación y montaje mediante soluciones de puestos de trabajo con soporte digital y semiautomatizadas.
El sistema de rotulación THERMOMARK E SERIES es el primer sistema modular que combina la impresión y la aplicación de diferentes materiales de rotulación en un solo paso de proceso automatizado. Benefíciese de los flujos de trabajo digitales integrales gracias al procesamiento automático de datos de los sistemas CAE y aumente su eficiencia en la fabricación de instalaciones de conmutación y máquinas.
La nueva tecnología Push-X sienta bases importantes en la tecnología de conexión industrial. El contacto sin esfuerzo y sin herramientas de todo tipo de conductores, incluidos los conductores flexibles sin puntera, abre nuevas posibilidades de optimización en la fabricación de armarios de control. Utilice las nuevas bornas para carril tanto en el cableado manual como en el cableado automatizado con visión de futuro.
Las aplicaciones en edificios, industrias y exteriores requieren un sistema de conectores flexible y robusto. El compacto sistema de instalación PRC combina altos índices de protección con una resistencia al impacto hasta IK08. Asegure la transmisión de potencia en aplicaciones de edificios y exteriores incluso en condiciones extremas.
Insertos de contactos para conectores industriales
Para el cableado desde el armario de control hasta el nivel de campo, los conectores industriales ofrecen una robusta solución Plug & Play. Los insertos de contactos HEAVYCON CLICK-IN le permiten por primera vez instalar y montar conectores industriales sin necesidad de herramientas. Esto garantiza un importante ahorro de tiempo.
Realice soluciones de cajas inteligentes para aplicaciones orientadas al futuro en la automatización de edificios. Mediante un configurador online podrá diseñar su caja personalizada. El cableado se realiza cómodamente a través de la conexión push-in frontal, ahorrando espacio, tiempo y costes.
Sistemas de control de carga inteligentes para electromovilidad
La movilidad eléctrica es un factor clave en el camino hacia la All Electric Society. Una carga cómoda y neutra en emisiones de CO2 requiere no solo una red de recarga eficiente, sino también su acoplamiento con los demás sectores. Para ello, utilice la nueva plataforma de control abierta e inteligente CHARX control modular.
El cambio a la electromovilidad solo puede tener éxito si el repostaje de electricidad llega a ser tan cómodo como el de combustible convencional. En cuanto a la infraestructura, ya permitimos la carga ultrarrápida con conectores de carga refrigerados por líquido. La contrapartida perfecta son las nuevas entradas de vehículo CHARX connect.
Conectores para datos para todas las interfaces de equipo
Debido al avance de la digitalización en todas las industrias, el número total de conexiones aumenta constantemente. Los conectores para datos nuevos y establecidos son la base de la interconexión de los equipos inteligentes. Ofrecemos una amplia gama de conectores para datos para su uso en aplicaciones de oficinas o edificios, así como productos para aplicaciones industriales.
La tendencia hacia equipos más compactos y un diseño interno modular también plantea nuevas exigencias a los conectores placa a placa. Los conectores placa a placa compactos aptos para la industria permiten diseñar equipos a medida en un espacio reducido. Lleve a cabo disposiciones de la placa de circuito impreso a distinto nivel para una transmisión de datos segura y rápida hasta 20 GBit/s.
La videoseguridad es cada vez más importante en todas las industrias. La moderna tecnología de vídeo exige cada vez más a la infraestructura de red. Los extensores Ethernet Gigabit permiten alcances y anchos de banda muy elevados. El uso sostenible de los cables existentes evita altos costes de inversión.
Tanto si se trata de vehículos de guiado automático o ejes rotativos en máquinas-herramientas: el controlador de velocidad seguro PSR-MM35 monitoriza de forma fiable las velocidades y, por tanto, protege contra movimientos peligrosos. Puede monitorizar los movimientos de forma especialmente económica y eficaz sin necesidad de sensores adicionales.
El nuevo y potente PLCnext Control dispone de una función de redundancia de hardware. Puede utilizarse, por ejemplo, en aplicaciones de túneles en las que debe garantizarse la máxima disponibilidad de una unidad de control central.
Las redes neuronales son la base de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Con la ayuda de las redes neuronales, los problemas pueden resolverse con equipos informáticos. Con la ampliación de PLC, las redes neuronales pueden cargarse y ejecutarse en el módulo. Esto abre un amplio abanico de posibilidades para la automatización industrial.
PLCnext Control para lograr seguridad y un alto rendimiento
Si las plantas industriales tienen requisitos de seguridad elevados o condiciones extremas, el nuevo control de seguridad PLCnext Control es la elección correcta. Con el PLC se permite el empleo en aplicaciones con los máximos requisitos de seguridad según SIL 3 y el nivel de calidad PLe respectivamente.
Nuestros filtros contribuyen a limitar interferencias de alta frecuencia. De este modo, garantizan un funcionamiento fiable de la instalación en entornos expuestos a interferencias.
Protección y alimentación, pero de forma inteligente: nuestro sistema de alimentación comunicativo de 24 V aumenta la transparencia de datos de toda la instalación y proporciona información sobre todos los datos de funcionamiento y diagnóstico relevantes. Gracias al control funcional preventivo, puede reducir los tiempos de inactividad al mínimo.
El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y pedir, de forma más eficiente que nunca, regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión, y proporcionar sin problemas los datos relevantes para la producción.
Basándose en los datos relevantes para la producción, los sistemas de asistencia al trabajador de clipx ASSIST line aceleran sus procesos de fabricación y montaje mediante soluciones de puestos de trabajo con soporte digital y semiautomatizadas.
El sistema de rotulación THERMOMARK E SERIES es el primer sistema modular que combina la impresión y la aplicación de diferentes materiales de rotulación en un solo paso de proceso automatizado. Benefíciese de los flujos de trabajo digitales integrales gracias al procesamiento automático de datos de los sistemas CAE y aumente su eficiencia en la fabricación de instalaciones de conmutación y máquinas.
La nueva tecnología Push-X sienta bases importantes en la tecnología de conexión industrial. El contacto sin esfuerzo y sin herramientas de todo tipo de conductores, incluidos los conductores flexibles sin puntera, abre nuevas posibilidades de optimización en la fabricación de armarios de control. Utilice las nuevas bornas para carril tanto en el cableado manual como en el cableado automatizado con visión de futuro.
Las aplicaciones en edificios, industrias y exteriores requieren un sistema de conectores flexible y robusto. El compacto sistema de instalación PRC combina altos índices de protección con una resistencia al impacto hasta IK08. Asegure la transmisión de potencia en aplicaciones de edificios y exteriores incluso en condiciones extremas.
Para el cableado desde el armario de control hasta el nivel de campo, los conectores industriales ofrecen una robusta solución Plug & Play. Los insertos de contactos HEAVYCON CLICK-IN le permiten por primera vez instalar y montar conectores industriales sin necesidad de herramientas. Esto garantiza un importante ahorro de tiempo.
Realice soluciones de cajas inteligentes para aplicaciones orientadas al futuro en la automatización de edificios. Mediante un configurador online podrá diseñar su caja personalizada. El cableado se realiza cómodamente a través de la conexión push-in frontal, ahorrando espacio, tiempo y costes.
La movilidad eléctrica es un factor clave en el camino hacia la All Electric Society. Una carga cómoda y neutra en emisiones de CO2 requiere no solo una red de recarga eficiente, sino también su acoplamiento con los demás sectores. Para ello, utilice la nueva plataforma de control abierta e inteligente CHARX control modular.
El cambio a la electromovilidad solo puede tener éxito si el repostaje de electricidad llega a ser tan cómodo como el de combustible convencional. En cuanto a la infraestructura, ya permitimos la carga ultrarrápida con conectores de carga refrigerados por líquido. La contrapartida perfecta son las nuevas entradas de vehículo CHARX connect.
Debido al avance de la digitalización en todas las industrias, el número total de conexiones aumenta constantemente. Los conectores para datos nuevos y establecidos son la base de la interconexión de los equipos inteligentes. Ofrecemos una amplia gama de conectores para datos para su uso en aplicaciones de oficinas o edificios, así como productos para aplicaciones industriales.
La tendencia hacia equipos más compactos y un diseño interno modular también plantea nuevas exigencias a los conectores placa a placa. Los conectores placa a placa compactos aptos para la industria permiten diseñar equipos a medida en un espacio reducido. Lleve a cabo disposiciones de la placa de circuito impreso a distinto nivel para una transmisión de datos segura y rápida hasta 20 GBit/s.
La videoseguridad es cada vez más importante en todas las industrias. La moderna tecnología de vídeo exige cada vez más a la infraestructura de red. Los extensores Ethernet Gigabit permiten alcances y anchos de banda muy elevados. El uso sostenible de los cables existentes evita altos costes de inversión.
Tanto si se trata de vehículos de guiado automático o ejes rotativos en máquinas-herramientas: el controlador de velocidad seguro PSR-MM35 monitoriza de forma fiable las velocidades y, por tanto, protege contra movimientos peligrosos. Puede monitorizar los movimientos de forma especialmente económica y eficaz sin necesidad de sensores adicionales.
El nuevo y potente PLCnext Control dispone de una función de redundancia de hardware. Puede utilizarse, por ejemplo, en aplicaciones de túneles en las que debe garantizarse la máxima disponibilidad de una unidad de control central.
Las redes neuronales son la base de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Con la ayuda de las redes neuronales, los problemas pueden resolverse con equipos informáticos. Con la ampliación de PLC, las redes neuronales pueden cargarse y ejecutarse en el módulo. Esto abre un amplio abanico de posibilidades para la automatización industrial.
Si las plantas industriales tienen requisitos de seguridad elevados o condiciones extremas, el nuevo control de seguridad PLCnext Control es la elección correcta. Con el PLC se permite el empleo en aplicaciones con los máximos requisitos de seguridad según SIL 3 y el nivel de calidad PLe respectivamente.