Tapas de protección para entradas de carga CCS – protección óptima con funciones inteligentes

21.01.2026
Tapa de protección para entradas de carga CCS CHARX connect universal montada en una toma de carga de utilitario eléctrico, con indicación de estado LED y pulsador de función opcionales

Con la máxima protección y un manejo sencillo, establecen nuevos estándares para la aptitud para el uso diario de los utilitarios eléctricos: las nuevas tapas de protección para las entradas de carga CCS CHARX connect universal de Phoenix Contact.

Garantizan una protección IPX5 fiable de la zona de contacto y hacen que los utilitarios eléctricos sean aptos para condiciones ambientales exigentes. Además de su robusta protección, las tapas de protección impresionan con otras funciones inteligentes: por ejemplo, la tapa AC se abre automáticamente cuando se levanta la tapa DC, lo que facilita el manejo. Las tapas de protección son compatibles con el control de carga CHARX control vehicle y admiten los estándares de carga usuales. Gracias a los puntos de atornillado idénticos para CCS de tipo 1 y tipo 2, el diseño es sencillo. Opcionalmente, se pueden integrar extras como una indicación de estado LED RGB de libre control y un pulsador de función que se puede utilizar, por ejemplo, para cancelar la carga. La indicación LED y el pulsador LED se conectan mediante un conector MCON de seis polos, y la indicación LED se controla mediante modulación por ancho de pulsos (PWM), que permite regular con precisión el brillo del LED.
Otra ventaja: las tapas de protección cumplen los requisitos de la norma de seguridad internacional UNECE R61, que regula la protección de las partes externas del vehículo y contribuye así a la seguridad de los usuarios de la carretera.
En conjunto, las tapas de protección con unas dimensiones de 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (sin extras) o 61,1 mm (con extras) se adaptan con flexibilidad a diversos conceptos de vehículo, por lo que la cartera incluye diferentes variantes para CCS de tipo 1 y tipo 2, de modo que se dispone de la solución adecuada para cada aplicación.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas