Smart Ethernet Box con caja para exteriores mejorada y adaptador de cerradura
La Smart Ethernet Box de Phoenix Contact es un potente switch PoE para exteriores para entornos exigentes. Como novedad destacan las funciones de caja optimizadas y un adaptador de cerradura, que simplifican la instalación, el mantenimiento y la protección contra acceso.
La caja de empalme extraíble en las variantes de fibra de vidrio SCX...LX y la placa de brida extraíble con prensaestopas facilitan la conexión de los cables. En caso de mantenimiento, los cables de fibra de vidrio empalmados permanecen intactos y el equipo puede sustituirse sin necesidad de volver a empalmar. Gracias a la caja de empalme extraíble y a la placa de brida, las especificaciones exigidas en las "Evaluaciones de riesgos en caso de emergencia" para la sustitución de equipos, que a menudo tienen que ser inferiores a 24 horas y, en aplicaciones críticas, incluso inferiores a 60 minutos, son ahora significativamente menores.
Los prensaestopas premontados y un adaptador para montaje en pared o en poste mediante un mecanismo de encaje a presión permiten una instalación rápida. En caso necesario, se puede ampliar un prensaestopas hasta M32 para introducir con seguridad cables de alimentación más grandes. El práctico juego de adaptadores de cerradura permite utilizar un semicilindro de perfil europeo de 30/10 mm, que el operador toma de su sistema de cierre. La combinación de una caja reemplazable, el adaptador de cerradura y un concepto de protección probado según IK10 e IP65/NEMA 4X crea una solución de integración flexible para redes industriales y aplicaciones con mayores requisitos de seguridad.