Switches gestionados IRT

Switches gestionados IRT

La familia FL SWITCH IRT utiliza el controlador ERTEC, por lo que resulta ideal para aplicaciones PROFINET. Los switches cumplen todos los requisitos para la transmisión óptima de paquetes PROFINET. Gracias al dispositivo PROFINET integrado, los FL SWITCH IRT se pueden configurar y monitorizar por completo desde el sistema de control.

Captura de pantalla: Transmisión de datos PROFINET priorizada

Priorización de PROFINET

Transmisión de datos PROFINET priorizada

Independientemente de la prioridad de los paquetes de datos, los paquetes PROFINET se procesarán en primer lugar, de modo que se examinará si el archivo de cabecera del paquete entrante tiene una ID PROFINET.

Si se reconoce una ID PROFINET en el archivo de cabecera, el paquete de datos se procesará con la máxima prioridad. Así surge la posibilidad de aplicar una valoración más elevada a aplicaciones determinadas, como streamings de vídeo, sin perjuicio de la comunicación PROFINET.

Por lo tanto, el usuario de la instalación no debe preocuparse por la priorización de los paquetes PROFINET. El diseño de red resulta más sencillo y se hace posible una diferenciación de prioridades detallada de los telegramas que no sean PROFINET.

Al transferir a un funcionamiento de 100 MBit se alcanzan los tiempos de latencia más cortos en la transmisión de paquetes, gracias al soporte de la tecnología Cut Through Switching. Así, los paquetes PROFINET llegarán a su objetivo rápidamente aunque sea por medio de varios switches.

Captura de pantalla: Configuración de switches IRT

Configuración de switches IRT

Integración en el diseño

El FL SWITCH IRT se configura completamente desde el sistema de control PROFINET, desde la primera puesta en servicio incluida la asignación de dirección IP por DCP hasta la configuración de puertos.

Durante el funcionamiento se puede leer y monitorizar el diagnóstico completo de los switches IRT mediante el dispositivo PROFINET.

El rápido cambio de equipos y la monitorización de la topología de red pueden realizarse mediante el LLDP (Link Layer Discovery Protocol) definido en el estándar PROFINET.

Captura de pantalla: Diagnóstico para tramos de cable de fibra óptica

Diagnóstico para tramos de cable de fibra óptica

Diagnóstico para tramos de cable de fibra óptica

Los FL SWITCH IRT pueden diagnosticar tramos de cable de fibra óptica a través de PROFINET y poner a disposición del sistema de control los valores de diagnóstico.

Así es posible monitorizar de manera continuada la calidad de un tramo de cable de fibra óptica. Para una mejor valoración del tramo de cable de fibra óptica, los switches IRT también ponen a disposición la longitud de los tramos entre dos dispositivos.

Captura de pantalla: Conmutación en caso de fallo

Conmutación en caso de fallo

MRP – tiempo de conmutación rápido y garantizado

Gracias a la compatibilidad con el mecanismo de redundancia de anillo Media Redundancy Protocol (MRP), los FL SWITCH IRT garantizan un tráfico de datos ininterrumpido en su red. Como parte del estándar IEC 62439, el MRP garantiza que, en caso de interrupción, los tiempos de conmutación sean de 200 ms como máximo.

Con la memoria de configuración intercambiable FL MEM PLUG/MRM activará además la función de gestión MRP en su switch IRT. Con esta función, el switch se encarga de monitorizar la función de redundancia para todo el anillo MRP. Además, puede almacenar la configuración de equipos en la memoria externa, de forma que se pueda sustituir un equipo en cuestión de segundos.

Visión general de FL SWITCH IRT

Resumen de los datos importantes:

FL SWITCH IRT

Velocidad de transmisión 10/100 MBit/s
Contacto de alarma
Rango de temperatura -25 °C ... +60 °C
Tensión de alimentación 18,5 ... 30,2 V DC (redundante)
Funciones de filtro
Calidad de servicio
VLAN No
Multicast/IGMP Snooping No
Redundancia
Rapid Spanning Tree (RSTP) No
MRP-Manager/Client Sí (opcional)/sí
Fast Ring Detection (FRD) No
Large Tree Support No
Funciones de gestión
Configuración de puerto, estadísticas y utilización
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Address Conflict Detection (ACD) No
Protocolos de automatización
Clase de conformidad PROFINET C
Dispositivo PROFINET
EtherNet/IP™, filtrado Multicast ampliado No
Homologaciones/certificados
Homologaciones marítimas No
Homologaciones Ex No
Ir a la lista de productos