Switches gestionados GHS
El más potente de nuestros switches es el switch gestionado GHS modular. Como switch Gigabit con función de capa 3 opcional es especialmente apropiado para el uso como columna vertebral de la automatización y para la conexión a la red empresarial de orden superior. El gran volumen de módulos de medios combinables, así como el uso en PROFINET RT y EtherNet/IP™ ofrecen en este caso la máxima flexibilidad.
El switch gestionado GHS garantiza con su estructura modular la disponibilidad del puerto en aplicaciones industriales
Flexibilidad gracias a la diversidad de medios
El switch gestionado modular GHS ofrece un empleo particularmente flexible. Dispone de cuatro puertos SFP que se pueden equipar con módulos SFP de Phoenix Contact. En cuatro ranuras libres se pueden colocar además en fila módulos de medios de forma flexible:
- Cable de fibra óptica multimodo y monomodo
- Tecnología de polímeros o HCS
- Par trenzado o
- Power over Ethernet
Con una estación de ampliación ampliará el switch con otros cuatro slots para módulos de medios y hasta 28 puertos.
La pantalla del switch de capa 3 permite una configuración y diagnóstico sencillos
Configuración y diagnóstico sencillos
El switch gestionado GHS dispone de una pantalla para la configuración y el diagnóstico cómodos. Esta pantalla permite una manipulación sin software ni herramientas adicionales. La memoria de configuración intercambiable ofrece otra posibilidad de configuración sencilla.
Guarde en la tarjeta SD la configuración de los equipos para poder intercambiar los equipos de forma sencilla, ahorrando así tiempo y esfuerzo. Además, puede activar a través de la tarjeta SD la función de medios, redundancia y capa 3.
También se permite una configuración a través de la gestión basada en web con el comando CLI o a través del software FL Network Manager.
Enrutamiento redundante con switches de capa 3
Con la función de capa 3 podrá enrutar hasta 28 veces en función de los puertos
Con la función de capa 3 del switch gestionado modular podrá enrutar entre distintas subredes y de este modo comunicar de forma eficiente y rentable. El switch de capa 3 VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) permite la gestión redundante de varios routers. De este modo, podrá enrutar hasta 28 veces en función de los puertos o controlar de forma redundante varios routers.
Si se decide por un FL SWITCH GHS sin capa 3 podrá reequipar en cualquier momento la licencia correspondiente con la tarjeta de memoria FL SD FLASH L3/MRM.
Vista general de FL SWITCH GHS
Resumen de los datos más importantes:
Switch gestionado GHS | |
---|---|
Velocidad de transmisión | 10/100/1000 MBit/s |
Contacto de alarma | Sí |
Rango de temperatura | -20 °C ... +55 °C |
Tensión de alimentación | 18,5 ... 30,2 V DC (redundante) |
Funciones de filtro | |
Calidad de servicio | Sí |
VLAN | Sí |
Multicast/IGMP Snooping | Sí |
Redundancia | |
Rapid Spanning Tree (RSTP) | Sí |
MRP-Manager/Client | Sí/sí |
Fast Ring Detection (FRD) | Sí |
Large Tree Support | Sí |
Redundancia de anillo ampliada 15 ms | No |
Funciones de gestión | |
Configuración de puerto, estadísticas y utilización | Sí |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Sí |
Address Conflict Detection (ACD) | No |
Servidor DHCP | Opción 82 |
Command Line Interface (CLI) | Sí |
Protocolos de automatización | |
Clase de conformidad PROFINET | B |
Dispositivo PROFINET | Sí |
EtherNet/IP™, filtrado Multicast ampliado | Sí |
Ir a la lista de productos |
Vista general de FL SWITCH GHS
Resumen de los datos más importantes:
Switch gestionado GHS | |
---|---|
Homologaciones | |
Homologaciones marítimas | No |
Homologaciones Ex | No |
IEC 61850-3 | No |
Ir a la lista de productos |