Switches gestionados 2200, 2300, 2400 y 2500
Gracias a una puesta en marcha sencilla y a la gran diversidad de variantes con funciones clasificadas según aplicaciones, los switches gestionados 2200, 2300, 2400 y 2500 le ofrecen una gestión eficiente de su red Ethernet. Además de un volumen de funciones ampliado, los switches ofrecen la comunicación mediante fibra de vidrio, así como homologaciones para el sector marítimo y la industria de procesos.
Los puertos SFP permiten un empleo de los switches incluso más flexible con cables de fibra óptica
Uso flexible
Los switches 2200, 2300, 2400 y 2500 universales disponen de 5 hasta 16 puertos y diferentes interfaces de fibra de vidrio (SC, ST/BFOC, SFP). De esta forma, no solo elige la constelación de puertos óptima para la aplicación de entre una diversidad de variantes, sino que puede beneficiarse de una comunicación Gigabit con las variantes de 2300 y 2500. Gracias al rango de temperatura ampliado (-40 °C … a +70 °C) y a la fuente de alimentación redundante también pueden utilizarse en condiciones ambientales adversas.
Las variantes 2400 y 2500 destacan por su diseño plano para el empleo en armarios de control planos. Al igual que las variantes 2200 y 2300, son aptas para el empleo en la ingeniería de plantas, en el sector de las infraestructuras y, gracias a las homologaciones correspondientes (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA), también para aplicaciones marítimas. Las variantes 2200 y 2300 aportan además las homologaciones necesarias para la industria de procesos (ATEX, IECEx).
Los switches gestionados de empleo universal son compatibles con las funciones PROFINET y EtherNet/IP™.
Integración óptima en redes PROFINET y EtherNet/IP™
Gracias al dispositivo PROFINET integrado, los switches gestionados 2200, 2300, 2400 y 2500 son compatibles con la clase de conformidad PROFINET B y se pueden configurar y diagnosticar completamente a través de PC Worx o el portal TIA. En MRP Ring, los switches se pueden emplear como administrador y como cliente. Con LLDP, los switches son además compatibles con la detección automática de la topología de red.
Para redes EtherNet/IP™, los switches respaldan funciones para filtrado Multicast (IGMP Snooping, IGMP Querier, Multicast Source Detection).
Los FL SWITCH 2200/2300/2400/2500 son compatibles con el mecanismo de redundancia MRP
Diagnosticar redes, minimizar tiempos de inactividad y evitar accesos no autorizados
Los mecanismos de redundancia son particularmente importantes para disponer de redes seguras. Los switches gestionados 2200, 2300, 2400 y 2500 son compatibles con diferentes mecanismos de redundancia habituales como RSTP, LACP y MRP. Así, los switches de cualquier fabricante minimizan los tiempos de parada con los errores de red o los bucles conectados de forma accidental.
Para la protección frente a accesos no autorizados al equipo y a la red, los switches gestionados 2200, 2300, 2400 y 2500 admiten funciones de seguridad como Port Security basada en MAC o autentificación RADIUS.
Además, se pueden detectar y resolver los fallos en la red gracias a las numerosas funciones de diagnóstico (p. ej. SNMP, Syslog, Port Mirroring). En caso de mantenimiento remoto, se puede acceder también a la información importante de los equipos.
En caso de fallo de un equipo, las funcionalidades del servidor DHCP para la asignación de direcciones IP facilitan la sustitución rápida y sencilla del equipo defectuoso.
Los switches gestionados de la familia 2000 ofrecen numerosas posibilidades de configuración
Numerosas posibilidades de configuración
Puede elegirlo al configurar los switches gestionados. A través de la ranura para tarjeta SD, puede configurar cómodamente los switches con una tarjeta de memoria. En caso de fallo de un equipo, no es necesario reconfigurar el equipo de sustitución, sino que basta con equiparlo con la tarjeta de memoria. Si prefiere una configuración a través de la interfaz web, los switches ofrecen una gestión basada en web intuitiva.
Los switches SNMP permiten la configuración a través de un software gestionado como el FL Network Manager o directamente a partir del sistema de control. Si desea configurar directamente estos equipos sin tener que acceder a la interfaz web ni al software, puede emplear los comandos CLI o el botón Smart Mode directamente en el equipo.
Visión general de los FL SWITCH 2200, 2300, 2400 y 2500
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 2200 | FL SWITCH 2300 | FL SWITCH 2400 | FL SWITCH 2500 | |
Transmisión de datos | ||||
Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s | 10/100 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s |
Jumbo Frames | no | sí | no | sí |
Contacto de alarma | sí (salida digital) | sí (salida digital) | sí (contacto de relé) | sí (contacto de relé) |
Rango de temperatura | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +70 °C |
Tensión de alimentación | 12 ... 57 V DC (redundante) | 12 ... 57 V DC (redundante) | 18 ... 32 V DC (redundante) | 18 ... 32 V DC (redundante) |
Funciones de filtro | ||||
Calidad de servicio | sí | sí | sí | sí |
VLAN | sí | sí | sí | sí |
Multicast/IGMP Snooping | sí | sí | sí | sí |
Redundancia | ||||
Rapid Spanning Tree (RSTP) | sí | sí | sí | sí |
MRP-Manager/Client | sí/sí | sí/sí | sí/sí | sí/sí |
Fast Ring Detection (FRD) | sí | sí | sí | sí |
Link Aggregation (LACP) | sí | sí | sí | sí |
Large Tree Support | sí | sí | sí | sí |
Redundancia de anillo ampliada 15 ms | no | no | no | no |
Visión general de los FL SWITCH 2200, 2300, 2400 y 2500
FL SWITCH 2200 | FL SWITCH 2300 | FL SWITCH 2400 | FL SWITCH 2500 | |
---|---|---|---|---|
Funciones de gestión | ||||
Address Conflict Detection (ACD) | sí | sí | sí | sí |
Servidor DHCP | Basado en pool/puerto, opción 82 | Basado en pool/puerto, opción 82 | Basado en pool/puerto, opción 82 | Basado en pool/puerto, opción 82 |
Command Line Interface (CLI) | sí | sí | sí | sí |
Funciones de diagnóstico | ||||
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | sí | sí | sí | sí |
Configuración de puerto, estadísticas y utilización | sí | sí | sí | sí |
SNMPv1/v2/v3 | sí | sí | sí | sí |
Capturas SNMP | sí | sí | sí | sí |
Syslog | sí | sí | sí | sí |
Sincronización de tiempo | ||||
Simple Network Time Protocol (SNTP) | sí | sí | sí | sí |
Security | ||||
MAC-based Port Security | sí | sí | sí | sí |
RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) | sí | sí | sí | sí |
Protocolos de automatización | ||||
Clase de conformidad PROFINET | B | B | B | B |
Dispositivo PROFINET | sí | sí | sí | sí |
EtherNet/IP™, filtrado Multicast ampliado | sí | sí | sí | sí |
Homologaciones | Homologaciones marítimas, ATEX, IECEx | Homologaciones marítimas, ATEX, IECEx | Homologaciones marítimas (en proceso) | Homologaciones marítimas (en proceso) |
Ir a la lista de productos | Ir a la lista de productos | Ir a la lista de productos | Ir a la lista de productos |