TDPT 4/ 2-SC-6,35-ZB - Borna para placa de circuito impreso
1017514

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 41 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 4 mm2, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: TDPT 4/..-SC, paso: 6,35 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Pines en zigzag W, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil adaptación, gracias al tamaño idéntico y a la misma asignación de pines para conexión por resorte push-in y conexión por tornillo
El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto