PTS-5,08-16 BG
-
Borna para placa de circuito impreso
1774629
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, sección nominal: 0 mm2, número de potenciales: 16, número de filas: 1, número de polos por fila: 16, familia de artículos: PTS, paso: 5,08 mm, montaje: Soldadura por ola, color: beige, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Clavijas de interrupción escalonadas en color para una fácil interrupción del circuito eléctrico
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
El principio de montaje conocido permite el uso universal
El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos