FOPT 2,2-T - Borne para placa de circuito impreso, para fibra óptica
1907911

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, sección nominal: 0 mm2, número de potenciales: 1, número de filas: 1, número de polos por fila: 1, familia de artículos: FOPT, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 4, tipo de embalaje: empaquetado en caja. Carcasa verde con diodo de emisión/cable de fibra óptica conectable: fibra de polímero (según IEC 60793-2 tipo A4a, diámetro del envolvente exterior: 2,2 mm)/tasa de datos: 5 MBit/s/distancia de transmisión: máx. 50 m/hoja de características detallada en el área de descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión de cables de fibra óptica sin tratamiento previo de la fibra
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos