Módulos universales con conectores D-SUB, FLK y de otro tipo

Módulos universales con conectores D-SUB, FLK y de otro tipo

Los termination boards VARIOFACE le permiten una transmisión de señales fiable entre los niveles de campo y de automatización. Los termination boards universales acoplan conectores multipolares, como IDC/FLK, D-SUB, ELCO, barras DIN o RJ45 a bornas de conexión por tornillo, push-in o por resorte. En combinación con nuestros cables de sistema universales, se beneficiará de un cableado 1:1 rápido y con seguridad contra polaridad inversa.

Más información

Las ventajas de nuestros termination boards de la familia VARIOFACE

  • Cableado 1:1 rápido y protegido frente a polaridad inversa con termination boards universales
  • Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
  • Cada termination board se puede definir exactamente, ya que se puede rotular de forma variable
  • Función de control: también disponible con indicación de estado
  • Los termination boards VARIOFACE son parte del sistema COMPLETE line