SAI AC sobre el carril DIN

SAI AC para el carril DIN

Nuestro SAI AC para carriles DIN garantiza la máxima seguridad contra fallos y disponibilidad de su planta en caso de fallos u oscilaciones de tensión. El SAI AC proporciona en la salida una curva sinusoidal pura y alimenta sus consumidores AC sin interrupciones con corriente alterna. Elija el SAI AC óptimo con el acumulador de energía adecuado para su aplicación.

Más información
SAI AC inteligente con tecnología IQ

SAI AC inteligente con tecnología IQ

SAI AC con tecnología IQ

El SAI AC con tecnología IQ de la familia QUINT garantiza la máxima disponibilidad de la planta. El SAI inteligente monitoriza y optimiza su acumulador de energía.

Gracias a la tecnología IQ, detectará el estado de carga y el tiempo restante de su acumulador de energía y se le advertirá de los fallos en una etapa temprana. Además, maximizará la vida útil del acumulador de energía y podrá transmitir toda la información relevante al ordenador y al sistema de control superior.

TRIO AC UPS con acumulador de energía integrado

TRIO AC UPS con acumulador de energía integrado

SAI AC con acumulador de energía integrado

El SAI AC con acumulador de energía integrado de la familia TRIO ahorra espacio en el armario de control y puede reequiparse fácilmente en instalaciones existentes.

El SAI AC combina el módulo SAI y el acumulador de energía en una carcasa y garantiza, con el acumulador de energía VRLA integrado, tiempos buffer particularmente largos. Gracias a la función de arranque en frío BAT-START, se puede realizar el arranque desde el acumulador de energía incluso sin red de suministro (120 V/230 V). Además, el SAI AC dispone de una interfaz USB integrada para la conexión con los sistemas de control superiores. Con ellos pueden apagarse fácilmente los PC industriales conectados.

Acumuladores de energía

Complete su sistema SAI modular con el acumulador de energía adecuado y consiga de este modo la máxima disponibilidad de la planta. Le ofrecemos el acumulador de energía adecuado para su SAI AC, tanto si precisa de larga vida útil, de tiempos buffer prolongados como de resistencia en condiciones ambientales extremas.

Acumuladores de energía

Acumuladores de energía