UCS HH 87-87 9005 - Semiarmazón de la caja
1290569

Semiarmazón de la carcasa para montar una carcasa UCS con las dimensiones 87 x 87 mm; material policarbonato; color negro similar a RAL 9005

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Elevada flexibilidad en la aplicación gracias al diseño modular de la carcasa
Uso universal gracias a los numerosos accesorios
Posibilidades de individualización adecuadas a la práctica
Alta flexibilidad durante la aplicación mediante distintas profundidades de construcción de 47 mm y 67 mm