Relé de control - EMD-FL-V-300
2866048

Relé de supervisión para la supervisión de tensiones de 1 fase de 0...300 V CA/CC, sobretensión/subtensión o Window, memoria de errores, fuente de alimentación de largo alcance, 2 contactos conmutados


Detalles de producto


Los requisitos en cuanto a la seguridad y la disponibilidad de las instalaciones aumentan constantemente - independientemente del sector. Además de la construcción de máquinas y la industria química, en la técnica de automatización y de instalación los desarrollos de procesos también son cada vez más complejos. También en la técnica energética las exigencias aumentan cada vez más.
Solo con un control continuo de los parámetros de red e instalación importantes puede alcanzarse un funcionamiento sin fallos y, por lo tanto, económico. Para evitar las consecuencias de errores o para limitar las mismas, se dispone de los relés electrónicos de control de la serie EMD para las más diversas tareas de control.
Los estados de servicio se señalizan a través de LED de color, los errores ocurridos pueden transmitirse a través de un contacto sin potencial a un sistema de mando o desconectar una parte de la instalación. Algunas variantes de módulos están equipadas con un retardo de arranque y activación, con el fin de tolerar brevemente valores medidos fuera del margen de control ajustado.



Restricción de uso
Indicación CEM CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas

Tipo de producto Relés de supervisión de tensión
Modo operativo Tiempo de trabajo 100 %
Vida útil mecánica aprox. 2x 107 periodicidades de cambio de estado
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 2
Aislamiento Aislamiento básico

Vida útil eléctrica 2x 105 periodicidades de cambio de estado con carga resistiva, 1000 VA
Potencia disipada máxima con condición nominal 1 W
Tipo de red 1 fásicos
Tensión de aislamiento de dimensionamiento 300 V
Tensión transitoria de dimensionamiento 4 kV
Alimentación
Tensión de alimentación 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %
24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %
Tipo de tensión de alimentación AC/DC
Potencia nominal absorbida 4,5 VA (1,5 W)

Denominación Entrada Entrada de medición
Magnitud medida DC, AC sinusoidal
Protección por fusible ≤ 20 A
Rango de tensión de entrada 0 V ... 30 V AC/DC (Bornes de conexión: U1 y GND)
0 V ... 60 V AC/DC (Bornes de conexión: U2 y GND)
0 V ... 300 V AC/DC (Bornes de conexión: U3 y GND)
Tensión de entrada máxima 100 Veff (Bornes de conexión: U1 y GND)
150 Veff (Bornes de conexión: U2 y GND)
440 Veff (Bornes de conexión: U3 y GND)
Resistencia de entrada Entrada de tensión 47 kΩ (Bornes de conexión: U1 y GND)
100 kΩ (Bornes de conexión: U2 y GND)
470 kΩ (Bornes de conexión: U3 y GND)
Gama de frecuencias 48 Hz ... 400 Hz
Coeficiente de temperatura máximo < 0,1 %/K
Margen de ajuste del retardo de reacción 0,1 s ... 10 s
Margen de ajuste del retardo de arranque 0 s ... 10 s
Margen de ajuste mín. 5 % ... 95 % (de UN)
Margen de ajuste máx. 10 % ... 100 % (de UN)
Función Subtensión
Sobretensión
Ventana
Memoria de errores
Precisión básica ± 5 % (del valor final de escala)
Precisión de ajuste ≤ 5 % (del valor final de escala)
Precisión de repetición ≤ 2 %
Tiempo de recuperación 500 ms

Conmutar
Tipo de contacto 2 contactos conmutados sin potencial
Tensión de conmutación máxima 250 V AC (según IEC 60664-1)
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima 750 VA (3 A/250 V AC, módulo alineado, separación ≤ 5 mm)
1250 VA (5 A/250 V AC, módulo no alineado, separación ≥ 5 mm)
Fusible de salida 5 A (rápido)

Tipo de conexión Conexión por tornillo
Longitud a desaislar 8 mm
Sección de conductor rígido 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor flexible 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG 20 ... 14

Anchura 22,5 mm
Altura 90 mm
Profundidad 113 mm

Tipo de material aislante Carcasa Poliamida PA, autoextinguible

Condiciones ambientales
Índice de protección IP40 (Carcasa)
IP20 (Bornas de conexión)
Temperatura ambiente (servicio) -25 °C ... 55 °C
-25 °C ... 40 °C (corresponde a UL 508)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 70 °C
Clase de clima 3K3 (según EN 60721)
Humedad de aire admisible (servicio) 15 % ... 85 %

CE
Denominación CE
Certificado Conformidad CE
CE
Denominación UL, EE. UU. / Canadá
Marcado UL/C-UL Listed UL 508

Directiva de baja tensión De conformidad con la directiva NS
Compatibilidad electromagnética Conformidad con la directiva CEM
Emisión de interferencias EN 61000-6-4
Resistencia a interferencias EN 61000-6-2

Normas/especificaciones EN 50178

Tipo de montaje Montaje sobre carril
Indicaciones de montaje sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715
Posición para el montaje discrecional

Código de artículo 2866048
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta 09
Clave de producto CK4111
Página del catálogo Página 251 (C-5-2019)
GTIN 4017918975012
Peso por unidad (incluido el embalaje) 164,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 164 g
Número de tarifa arancelaria 85364900
País de origen AT


ECLASS

ECLASS-9.0 27371801
ECLASS-10.0.1 27371801
ECLASS-11.0 27371801

ETIM

ETIM 8.0 EC001438

UNSPSC

UNSPSC 21.0 41113600

EAC

ID de homologación: TR_TS_D_00573_c

EAC

ID de homologación: RU*C-DE.*08.B.00010

UL Listed

ID de homologación: FILE E 172140

cUL Listed

ID de homologación: FILE E 172140

cULus Listed


China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Sus ventajas

Ajustable con potenciómetro en la parte frontal
Margen tensión de alimentación variable
Retardo arranque y reacción ajustables por separado