Regleta de clavijas de prueba - RSCWE 6-3/19
3969958

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, tipo de conexión: Terminal de cable anular, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, clase de montaje: Montaje en pared, color: gris


Detalles de producto




Tipo de producto Regleta de clavijas de prueba
Número de polos 19
Paso 8,2 mm
Número de conexiones 38
Número de filas 1
Potenciales 19
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III

Tensión transitoria de dimensionamiento 4 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal 1,31 W
Tensión transitoria de prueba 5 kV

Número de conexiones por piso 38
Sección nominal 6 mm²
1er piso
Rosca de tornillo No 8 UNC
Par de apriete 1,5 ... 1,8 Nm
Calibre macho A5
Sección de conductor flexible 0,5 mm² ... 10 mm²
Sección de cable flexible [AWG] 24 ... 8
2 conductores con la misma sección, rígidos 0,5 mm² ... 6 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles 0,5 mm² ... 6 mm²
Corriente de carga máxima 30 A (con una sección de conductor de 10 mm²)
Tensión nominal 400 V AC/DC
Sección nominal 6 mm²
Conexión de terminal de cable DIN 46234:1980-03
Conexión según norma DIN 46234:1980-03
Sección 0,5 mm² ... 10 mm²
Diámetro ojete 4,3 mm
Anchura 8 mm
Diámetro del espárrago 4,1 mm
Conexión según norma DIN 46237:1970-07
Sección 0,5 mm² ... 10 mm²
Diámetro ojete 4,3 mm
Anchura 8 mm
Diámetro del espárrago 4,1 mm
Color de identificación Punteras anulares : rojo 1 mm²
Color de identificación Punteras anulares : azul 2,5 mm²
Color de identificación Punteras anulares : amarillo 6 mm²

Esquema de dimensiones
Anchura 187,5 mm
Altura 70,1 mm
Longitud 81 mm
Paso 8,2 mm
Grosor de chapa 1 mm ... 4 mm

Color gris
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Grupo material aislante I
Aislamiento PA

Generalidades
Fijación de bornes 0,8 Nm ... 1 Nm
Datos mecánicos
Pared lateral abierta No

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento) -5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %

Conexión según norma IEC 60947-7-1

Tipo de montaje Montaje en pared
Grosor de chapa 1 mm ... 4 mm
Fijación de bornes 0,8 Nm ... 1 Nm

Código de artículo 3969958
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta *****
Clave de producto BE6113
GTIN 4055626394695
Peso por unidad (incluido el embalaje) 741,65 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 667,35 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126

ETIM

ETIM 8.0 EC000902

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cULus Recognized

ID de homologación: E60425
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
600 V 31 A 20 - 8
Usegroup C
600 V 31 A 20 - 8
Usegroup D
600 V 5 A 20 - 8

EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00682


Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de espacio mediante regletas de clavijas de prueba de estructura modular
Rentable gracias a una construcción modular adaptada a las necesidades y el uso de accesorios estandarizados CLIPLINE complete
El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas,
la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal.
Máxima seguridad con cortocircuito del transformador automático y adelantado