BLT-T3-230-A
-
Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3
1038841
Protección contra sobretensiones de tipo 3 para montaje universal en cajas de instalación, canaletas, o instalaciones empotradas. Circuito con control de temperatura, indicación acústica de defecto.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Protección de la instalación en edificios completada de forma óptima para aumentar la vida útil y la disponibilidad de los terminales
Uso universal gracias al diseño compacto
Protección contra sobretensiones oculta mediante instalación en la caja de montaje de equipos
Directamente instalable con conductores premontados e identificados con colores