El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

TTC-6P-2X1-F-12DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2908206

Protección contra sobretensiones que consta de protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para dos conductores de señales con potencial de referencia común, p. ej. ENTRADA/SALIDA digital. Puesta a tierra indirecta mediante descargador de gas. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Supervisión permanente de los módulos de protección e indicación de estado mecánica con señal remota opcional
Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida
Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia