PT-IQ-2X2-12DC-PT
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2801261
Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada de varios niveles en el módulo, para dos circuitos flotantes de señales de 2 hilos. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Generalidades | |
Observación | Tanto la indicación remota como la fuente de alimentación del conector de bus para carril se establecen al encajar el módulo en el conector de bus para carril. |
Tipo de producto | Protec. contra sobretens. para téc. MSR |
Familia de productos | PLUGTRAB IQ |
Clase de ensayo IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Pares de conductores por módulo | 2 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Tensión nominal UN | 12 V DC |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 17,7 mm |
Altura | 109,3 mm |
Profundidad | 77,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
Unidad de división | 1 UD |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Material carcasa | PA 6.6 |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Dirección de actuación | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tensión constante máxima UC | 15 V DC |
10 V AC | |
Corriente asignada | 700 mA (50 °C) |
Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 1 µA (en el circuito de señales) |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 2 µA (por circuito de señales) |
Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | 10 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 10 kA |
Corriente transitoria de impulso Iimp (10/350) µs (conductor-tierra) | 2,5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Nivel de protección Up (conductor-conductor) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 35 V (C3 - 25 A) | |
≤ 40 V (C3 - 50 A) | |
Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 600 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
≤ 800 V (C3 - 50 A) | |
Nivel de protección Up estático (conductor-conductor) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 1 ns |
Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
Atenuación de inserción aE, sim. | típ. 0,3 dB (≤ 95 kHz / 150 Ω) |
Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 150 Ω | típ. 600 kHz |
Capacidad (hilo-hilo) | típ. 4 nF |
Resistencia por ruta | 1,2 Ω ±5 % |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | Indic. óptica, varios niveles |
Fusible previo máximo requerido | 800 mA (FF) |
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 50 A | |
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Tiempo de reinicialización de impulso (de conductor a conductor) | ≤ 25 ms |
Tiempo de reinicialización de impulso (puesta a tierra por conductor) | ≤ 50 ms |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | ≤ 4000 m (s. n. m.) |
Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
Observación | 2000 + A1:2008, modificado |
Normas/disposiciones | EN 61643-21 |
Observación | 2001 + A1:2009 |
Normas/disposiciones | EN 61000-6-2 |
Observación | 2007 + A1:2011 |
Normas/disposiciones | EN 61000-6-3 |
Observación | 2005 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2801261 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CL2153 |
GTIN | 4046356766449 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 127,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 127,2 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Soporte final 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Conector para placa de circuito impreso 1881354
-
SSA 3-6 - Conexión de pantalla 2839295
-
SSA 5-10 - Conexión de pantalla 2839512
-
PT-IQ-2X2-12DC-P - Protección enchufable contra sobretensiones 2800803
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Conector de bus para carril DIN 2906878
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago