Sistemas de control PLC: para IEC 61131-3 y lenguajes de alto nivel

Sistemas de control PLC: para IEC 61131-3 y lenguajes de alto nivel

Phoenix Contact ofrece sistemas de control PLC en todas las clases de potencia para satisfacer sus requisitos. Trabaje libremente con sus lenguajes de programación favoritos, ya sea IEC 61131-3 o lenguajes de alto nivel. Integre Open Source Code y aplicaciones o cree una interconexión mediante las conexiones de nube con PLCnext Control. Los sistemas de control PLC se pueden emplear, por ejemplo, en la fabricación de maquinaria e instalaciones o en la automatización de edificios.

Más información
PLCnext Control, PLCnext Technology, RFC 4072S

PLCnext Control seguro y de alto rendimiento

Sistemas de control de alto rendimiento seguros y redundantes

Con los sistemas de control de alto rendimiento RFC (Remote Field Controller) podrá implementar, entre otros, aplicaciones de automatización con requisitos especiales en cuanto a seguridad o disponibilidad. Para lograr aplicaciones de PLCnext Technology con el máximo nivel de seguridad, con nuestros controles de seguridad hasta SIL 3 irá sobre seguro. Los sistemas de control redundantes le ayudan a reducir los tiempos de parada, a trabajar de forma rentable y también a evitar posibles peligros, p. ej. en túneles o aeropuertos.

PLC para IEC 61131-3, AXC 1050

PLC para IEC 61131-3

PLC para IEC 61131-3

Los sistemas de control de la serie Axiocontrol están diseñados para ofrecer el máximo rendimiento, un manejo sencillo y su uso en ambientes industriales severos. La base para esto es una carcasa especialmente robusta y excelentes propiedades CEM.

Junto con el sistema de E/S Axioline F de Phoenix Contact, Axiocontrol ofrece la máxima velocidad gracias a su conexión de bus directa.

Software de ingeniería, PLCnext Engineer, software para toda la aplicación de automatización

Software de ingeniería para la automatización

Software de ingeniería para la automatización

Para satisfacer las crecientes demandas de velocidad y flexibilidad en la producción, el software se ha convertido en un factor de éxito clave en la era de la digitalización. Nuestras herramientas de software interconectadas reducen todo su esfuerzo de ingeniería y ahorran tiempo gracias al funcionamiento intuitivo de las interfaces de usuario.

PLCnext Engineer es la plataforma de software para la configuración, programación según IEC 61131-3, visualización y el diagnóstico para PLCnext Technology. Además, este software también ofrece la posibilidad de conectar el código de lenguaje de alto nivel fácilmente con la aplicación estándar. PLCnext Engineer es la solución de ingeniería fácil de usar para sus dispositivos PLCnext Control.

Para todos los sistemas de control clásicos de Phoenix Contact, ofrecemos con PC Worx un software de programación según IEC 61131-3, con el que se pueden implementar de forma rápida y continua conceptos de automatización complejos. Las herramientas para el diseño de estaciones de E/S, así como para la visualización y programación segura, también ofrecen una combinación óptima de hardware y software.

Aplicaciones para PLCnext Control en la PLCnext Store

La PLCnext Store ofrece aplicaciones (apps) de software con tecnología de automatización para aplicaciones industriales. Con ellas, podrá ampliar de forma directa y sencilla los PLCnext Control con funciones técnicas. Acelere el desarrollo de sus aplicaciones y utilice las aplicaciones All in One sin necesidad de conocimientos adicionales de programación.

Ready to use: implica que, gracias a la PLCnext Store, se puede convertir un PLCnext Control en un PLC de parque solar, por ejemplo, de forma rápida y sin programación. En la actualidad, Phoenix Contact ofrece numerosas bibliotecas de software para PLCnext Engineer. Estas están ahora disponibles para descargarlas fácilmente como app en la PLCnext Store. Con una app de desarrollo (Dev App), se puede ampliar la PLCnext Technology sin complicaciones al entorno de ejecución deseado. Así puede emplear también lenguajes de programación específicos del sector como CODESYS, Java, Python y S5 (entorno de ejecución Siemens).

PLCnext Store, apps, software, mercado digital
Lanzamiento de PLCnext Store YouTube