Placa de montaje - AE MP SH 300X200
0161967

Placa de montaje, anchura: 144 mm, altura: 244 mm, color: plateado


Detalles de producto




Tipo de producto Placa de montaje

Anchura 144 mm
Altura 244 mm
Distancia entre taladros horizontal 130 mm
Distancia entre taladros vertical 230 mm
Diámetro de taladro 8,5 mm
Grosor del material de la placa de montaje 2 mm

Color plateado
Material Acero
Recubrimiento galvanizado, pasivado amarillo

Código de artículo 0161967
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Nota Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta *****
Clave de producto BH9ZXX
Página del catálogo Página 487 (C-5-2015)
GTIN 4055626158280
Peso por unidad (incluido el embalaje) 9,99 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,99 g
Número de tarifa arancelaria 94039910
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27189261
ECLASS-10.0.1 27182811
ECLASS-11.0 27182811

ETIM

ETIM 8.0 EC002620

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales