Peine puenteador - EB 10- OTTA 6
0790420

Peine puenteador, paso: 11,1 mm, color: gris


Detalles de producto




Tipo de producto Peine puenteador
Número de polos 10
Paso 11,1 mm
Potenciales 1

Paso 11,1 mm

Color gris
Material Cobre
Aislamiento PA

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento) -5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %

Tipo de montaje Montaje atornillado

Código de artículo 0790420
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 10 Unidades
Clave de venta 01
Clave de producto BE1Z2X
Página del catálogo Página 564 (C-1-2019)
GTIN 4017918005535
Peso por unidad (incluido el embalaje) 21,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,5 g
Número de tarifa arancelaria 85369095
País de origen PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales