QPD W 4PE2,5 M25 FC BK - Pasamuros
1582567

Pasamuros, product family: QPD, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano (Para manguitos de enchufe plano según DIN 46247-2), número de polos: 4+PE, M25, Macho, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, negro, sin tuerca QUICKON, codificación: con codificación

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables