QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC BK - Pasamuros
1582563

Pasamuro QUICKON, negro, PE de 4 polos, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, con tuerca QUICKON, para diámetro de cable de 9 mm ... 16 mm, rosca de conexión M25 con 5 contactos de enchufe plano para hembras de enchufe plano según DIN 46247-2

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables