Parte superior de la caja - ME 17,5 OT-MKDSO BK
2915368

Caja para carril, Parte superior de la carcasa para bornas para placa de circuito impreso con conexión por tornillo, anchura: 17,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 45,85 mm, color: negro (9005)


Detalles de producto




Indicación de montaje: Observe la hoja de datos de la serie en el área de descarga.

Tipo de producto Parte superior de la carcasa
Número de polos máx. 16 (paso: 3,5 mm)
12 (paso: 5 mm)
Ejecución Parte superior de la carcasa para bornas para placa de circuito impreso con conexión por tornillo
Tipo de carcasa Caja para carril
Orificio de ventilación disponible no
Serie de carcasas ME
2 (A ambos lados)

Esquema de dimensiones
Anchura 17,6 mm
Altura 99 mm
Profundidad 45,85 mm
Profundidad a partir de la superficie de apoyo de la parte inferior 38,5 mm
Diseño de las placas de circuito impreso
Espesor de placa de circuito impreso 1,4 mm ... 1,8 mm

Color negro (9005)
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
CTI según IEC 60112 600
Características de la superficie no tratado
Material carcasa Poliamida

Ensayo de vibraciones
Especificación del ensayo DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia 10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido 1 octava/min
Amplitud 0,15 mm (10 - 58,1 Hz)
Aceleración 2g (58,1 - 150 Hz)
Duración de ensayo por eje 2,5 h
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z
Ensayo filam. incandescente
Especificación del ensayo DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura 850 °C
Tiempo de actuación 30 s
Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica
Especificación del ensayo DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura 125 °C
Duración del ensayo 1 h
Fuerza 20 N
Resistencia mecánica/tambor descendente
Especificación del ensayo DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Altura de caída 50 cm
Frecuencia 10
Choque
Especificación del ensayo DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque Semisinusoide
Aceleración 15g
Duración del choque 11 ms
Número de choques por dirección 3
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Índice de protección (código IP)
Especificación del ensayo DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Condiciones ambientales
Código IP máximo alcanzable IP20
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) 80 %

Número de alojamientos de placa de circuito impreso 1
Tipo de fijación de placas de circuito impreso Inserción
Espesor de placa de circuito impreso 1,4 mm ... 1,8 mm

Tipo de montaje Bloqueo con parte inferior de la carcasa
Posición para el montaje vertical (carril horizontal)

Tipo de embalaje empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior Cartón

Código de artículo 2915368
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 100 Unidades
Clave de venta *****
Clave de producto ACHAAD
GTIN 4046356174169
Peso por unidad (incluido el embalaje) 11,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,91 g
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

UL Recognized

ID de homologación: FILE E 240868

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
Índice de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril