Parte inferior de la carcasa - ME 70 UT GN
2915753

Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 70,4 mm, altura: 99 mm, profundidad: 107,3 mm, color: verde (6021), puenteado transversal: sin conector de bus, número de polos conector transversal: no relevante

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto




Indicación de montaje: Observe la hoja de datos de la serie en el área de descarga.

Construcción Parte inferior de la carcasa con rendijas de ventilación, para completar el módulo se precisa una tapa
Tipo de producto Parte inferior de la carcasa
Ejecución Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, diseño alto
Tipo de carcasa Caja para carril
Orificio de ventilación disponible
Serie de carcasas ME

Esquema de dimensiones
Anchura 70,4 mm
Altura 99 mm
Profundidad 107,3 mm
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN 100,7 mm
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN hasta el punto de apoyo del borde superior 68,5 mm
Diseño de las placas de circuito impreso
Espesor de placa de circuito impreso 1,4 mm ... 1,8 mm

Color verde (6021)
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
CTI según IEC 60112 600
Características de la superficie no tratado
Material carcasa Poliamida

Ensayo de vibraciones
Especificación del ensayo DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia 10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido 1 octava/min
Amplitud 0,15 mm (10 - 58,1 Hz)
Aceleración 2g (58,1 - 150 Hz)
Duración de ensayo por eje 2,5 h
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z
Ensayo filam. incandescente
Especificación del ensayo DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura 850 °C
Tiempo de actuación 30 s
Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica
Especificación del ensayo DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura 125 °C
Duración del ensayo 1 h
Fuerza 20 N
Resistencia mecánica/tambor descendente
Especificación del ensayo DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Altura de caída 50 cm
Frecuencia 10
Choque
Especificación del ensayo DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque Semisinusoide
Aceleración 15g
Duración del choque 11 ms
Número de choques por dirección 3
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Índice de protección (código IP)
Especificación del ensayo DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Condiciones ambientales
Código IP máximo alcanzable IP20
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) 80 %

Tipo de fijación de placas de circuito impreso Inserción (encaje opcional mediante bloqueo de extracción de placa de circuito impreso)
Espesor de placa de circuito impreso 1,4 mm ... 1,8 mm

Tipo de montaje Montaje sobre carril
Posición para el montaje vertical (carril horizontal)

Tipo de embalaje empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior Cartón

Código de artículo 2915753
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 50 Unidades
Clave de venta *****
Clave de producto ACHAAA
GTIN 4046356176828
Peso por unidad (incluido el embalaje) 95,17 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 73,17 g
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

UL Recognized

ID de homologación: FILE E 240868

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
Índice de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril