Parte inferior de la carcasa - ME 22,5 UT BUS/10+2 GN
2915232

Caja para carril, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 107,3 mm, color: verde (6021), puenteado transversal: conector bus integrado, número de polos conector transversal: 10+2, Conector de bus: 10 contactos en paralelo, 2 contactos en serie

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto




Indicación de montaje: Observe la hoja de datos de la serie en el área de descarga.
Recomendación: Material de almohadillas de contacto para conectores de bus galvánico oro (oro duro)

Construcción Parte inferior de la carcasa con rendijas de ventilación, para completar el módulo se precisa una tapa
Tipo de producto Parte inferior de la carcasa
Número de polos 16
4
Ejecución Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, diseño alto
Tipo de carcasa Caja para carril
Orificio de ventilación disponible
Serie de carcasas ME

Esquema de dimensiones
Anchura 22,6 mm
Altura 99 mm
Profundidad 107,3 mm
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN 100,7 mm
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN hasta el punto de apoyo del borde superior 68,5 mm
Diseño de las placas de circuito impreso
Espesor de placa de circuito impreso 1,4 mm ... 1,8 mm

Color verde (6021)
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
CTI según IEC 60112 600
Características de la superficie no tratado
Material carcasa Poliamida

Potencia disipada carcasa individual con 20 °C
Temperatura ambiente 20 °C
Facto de reducción 1
Posición para el montaje vertical
Potencia disipada 6,1 W
Potencia disipada carcasa individual con 30 °C
Temperatura ambiente 30 °C
Facto de reducción 0,91
Posición para el montaje vertical
Potencia disipada 5,5 W
Potencia disipada carcasa individual con 40 °C
Temperatura ambiente 40 °C
Facto de reducción 0,81
Posición para el montaje vertical
Potencia disipada 4,9 W
Potencia disipada carcasa individual con 50 °C
Temperatura ambiente 50 °C
Facto de reducción 0,7
Posición para el montaje vertical
Potencia disipada 4,3 W
Potencia disipada carcasa individual con 60 °C
Temperatura ambiente 60 °C
Facto de reducción 0,57
Posición para el montaje vertical
Potencia disipada 3,5 W
Potencia disipada carcasa individual con 70 °C
Temperatura ambiente 70 °C
Facto de reducción 0,49
Posición para el montaje vertical
Potencia disipada 3,1 W
Ensayo de vibraciones
Especificación del ensayo DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia 10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido 1 octava/min
Amplitud 0,15 mm (10 - 58,1 Hz)
Aceleración 2g (58,1 - 150 Hz)
Duración de ensayo por eje 2,5 h
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z
Ensayo filam. incandescente
Especificación del ensayo DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura 850 °C
Tiempo de actuación 30 s
Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica
Especificación del ensayo DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura 125 °C
Duración del ensayo 1 h
Fuerza 20 N
Resistencia mecánica/tambor descendente
Especificación del ensayo DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Altura de caída 50 cm
Frecuencia 10
Choque
Especificación del ensayo DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque Semisinusoide
Aceleración 15g
Duración del choque 11 ms
Número de choques por dirección 3
Direcciones de ensayo Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)
Índice de protección (código IP)
Especificación del ensayo DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Condiciones ambientales
Código IP máximo alcanzable IP20
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) 80 %

Número de alojamientos de placa de circuito impreso 1
Tipo de fijación de placas de circuito impreso Inserción (encaje opcional mediante bloqueo de extracción de placa de circuito impreso)
Espesor de placa de circuito impreso 1,4 mm ... 1,8 mm

Tipo de montaje Montaje sobre carril
Posición para el montaje vertical (carril horizontal)

Tipo de embalaje empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior Cartón

Código de artículo 2915232
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 10 Unidades
Clave de venta *****
Clave de producto ACHAAB
GTIN 4046356159432
Peso por unidad (incluido el embalaje) 56,62 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 44,266 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

cUL Recognized

ID de homologación: FILE E 60425
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
300 V 8 A
Usegroup D
300 V 8 A

UL Recognized

ID de homologación: FILE E 60425
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
300 V 8 A
Usegroup D
300 V 8 A

cULus Recognized


China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
Índice de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril