UCS SW 125-F 9005 - Pared lateral
2203365

Pared lateral para utilizar con mitades de carcasa de los tamaños 125 x 87 mm y 145 x 125 mm; grosor de pared 2 mm; altura total de la carcasa 47 mm; material policarbonato; color negro similar a RAL 9005

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Elevada flexibilidad en la aplicación gracias al diseño modular de la carcasa
La fijación de la placa de circuito impreso flexible se adapta prácticamente a cualquier factor de forma
Posibilidades de individualización adecuadas a la práctica
Menos gastos de logística gracias a los componentes compatibles entre sí

Preguntas frecuentes


¿Pueden utilizarse los paneles laterales en varios tamaños de caja?

Los paneles laterales extraíbles se pueden utilizar en diferentes tamaños de la caja. El panel lateral más largo de una caja se corresponde con el panel lateral más corto de la variante inmediatamente superior, por lo que resulta ideal para seguir ut... Ver más

Los paneles laterales extraíbles se pueden utilizar en diferentes tamaños de la caja. El panel lateral más largo de una caja se corresponde con el panel lateral más corto de la variante inmediatamente superior, por lo que resulta ideal para seguir utilizando los paneles laterales mecanizados cuando se necesita más espacio.

Ver menos