BS-WIRE BRAKE-6 SET - Freno de conductores
1645918

Estructuración de conductores para secciones de 0,5 mm2 ... 6 mm2. Compatible con carriles DIN NS 35 y material de rotulación UC-TM 6 o UCT-TM 6.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de tiempo y reducción de los tiempos de búsqueda mediante un rápido acceso a los conductores
Estaciones de trabajo de montaje despejadas para el cableado gracias al tendido ordenado de los conductores
Reducción del riesgo de confusión con secciones similares gracias a las opciones de rotulación
Mejor accesibilidad de los conductores gracias a las opciones flexibles de fijación
Fácil instalación gracias a la compatibilidad con los carriles DIN NS 35