Módulo de diodos, con 4 diodos, de conexión individual, tipo de diodo 1N 4007
Los módulos de función, como los módulos de diodos EMG, protegen su instalación frente a polarización inversa y desacoplan los avisos en los sistemas de aviso de fallo. Con los módulos de función en carcasa para armario de control protegida contra contacto y suciedad podrá integrar elementos de diodos de forma profesional en su instalación. Los módulos de prueba de lámparas EMG desacoplan señales en el ámbito de la técnica de aviso de fallos sin efecto de rebote y ayudan a realizar la comprobación de las lámparas de forma individual o controlada de manera centralizada.
Más informaciónMódulo de diodos, con 4 diodos, de conexión individual, tipo de diodo 1N 4007
Módulo de diodos, con 32 diodos, ánodo común, tipo de diodo 1N 4007
Módulo de diodos, para la ampliación con 32 diodos 1N 4007, cátodo común
Módulo de diodos, con 17 diodos, de conexión individual, tipo de diodo 1N 4007
Módulo de diodos, con 8 diodos, cátodo común, tipo de diodo 1N 5408
Módulo para comprobación de lámparas, 2 diodos con cátodo común, respectivamente: Ejecución de 8 pares, para la conexión individual
Módulo para comprobación de lámparas, 2 diodos con cátodo común, respectivamente: Ejecución de 4 pares, para la conexión individual
Módulo para comprobación de lámparas, 2 diodos con cátodo común, respectivamente: Ejecución de 16 pares, con activación común
Módulo de diodos, con 8 diodos, ánodo común, tipo de diodo 1N 5408
Módulo de diodos, con 4 diodos, de conexión individual, tipo de diodo 1N 5408