El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Sirve para registrar señales de tensión y corriente analógicas.
IB IL 24 AI 2/SF-230
-
Módulo Inline
2740818
Borne de entradas analógicas Inline, sin accesorios, 2 entradas, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, frecuencia de corte de 3 dB para 230 Hz, técnica de conexión de 2 conductores
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Construcción | modular |
Inline |
Módulo | |
Código de ID (dec.) | 127 |
Código de ID (hex.) | 7F |
Código de longitud (hex.) | 02 |
Código de longitud (dec.) | 02 |
Área de direcciones de entrada | 4 Byte |
Espacio de direcciones de salida | 4 Byte |
Longitud de registro | 32 Bit |
Demanda de datos de parámetros | 6 Byte |
Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
Absorción de corriente | máx. 60 mA |
típ. 45 mA | |
Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Absorción de corriente | máx. 18 mA |
típ. 13 mA | |
Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus), alimentación de 24 V UANA / periferia | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus), alimentación de 24 V UANA / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Periferia / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Analógico: Generalidades | |
Denominación Entrada | Entradas analógicas |
Número de entradas | máx. 2 (single ended) |
Tiempo de conversión A/D | 120 µs (por canal) |
Resolución convertidor A/D | 16 Bit |
Tecnología de conexión | 2 conductores (apantallados) |
Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V |
-10 V ... 10 V | |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | < 220 kΩ |
Formato de datos | IB IL, IB ST, IB RT, representación normalizada |
Frecuencia límite (3 dB) | 40 Hz |
230 Hz | |
Representación del valor de medición | 16 bits (15 bits + signo) |
Analógico: Entradas de tensión | |
Número de entradas | 2 (Entradas de tensión Single-Ended) |
Resolución convertidor A/D | 15 Bit |
Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V |
-10 V ... 10 V | |
Resistencia de entrada Entrada de tensión | 220 kΩ |
Sistema de medición | Aproximación sucesiva |
Resolución del valor de medición | 16 bits (15 bits + signo) |
Representación del valor de medición | 16 bits complemento a dos |
Analógico: | |
Número de entradas | 2 (Entradas de corriente single-ended) |
Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 40 mA |
4 mA ... 20 mA | |
-20 mA ... 20 mA | |
Resistencia de entrada Entrada de corriente | 50 Ω 0,02 % |
Frecuencia límite (3 dB) | 15 Hz (40 Hz) |
Conectores Inline | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Bus local Inline | |
Número de canales | 2 |
Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
Física de transmisión | Cobre |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 12,2 mm |
Altura | 136,8 mm |
Profundidad | 71,5 mm |
Color | verde |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
Índice de protección | IP20 |
Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2740818 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 11 |
Clave de producto | DRI141 |
GTIN | 4017918574789 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 67,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 52,89 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago