Módulo de relés - RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21
2903347

Módulo de relé premontado con conexión por tornillo, compuesto de: zócalo de relé, relé con contacto de potencia, módulo de indicación/antiparasitario enchufable y brida de sujeción. Tipo de contacto: 2 contactos conmutados. Tensión de entrada: 230 V AC


Detalles de producto


Los relés de estado sólido y electromecánicos enchufables de la familia de productos RIFLINE complete, al igual que los zócalos base, están homologados según UL 508. Se pueden consultar las homologaciones correspondientes en cada componente individual.




Observación referente al funcionamiento Puente enchufable FBS 2-6... para el lado de entrada (A2) y puente enchufable FBS-2-8... para el lado de salida (11/ 21)

Tipo de producto Módulo de relés
Aplicación Universal
Modo operativo Tiempo de trabajo 100 %
Vida útil mecánica aprox.107 periodicidades de cambio de estado
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 2
Aislamiento Separación segura entre la entrada y la salida
Aislamiento básico entre los conmutadores

Vida útil eléctrica ver el diagrama
Potencia disipada máxima con condición nominal 1,38 W
Tensión de prueba Devanado/contacto 4 kVeff (50 Hz, 1 min., devanado/contacto)
Tensión de prueba Conmutador/conmutador 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., conmutador/conmutador)
Tensión de aislamiento de dimensionamiento 250 V AC
Tensión transitoria de dimensionamiento 6 kV (Entrada/salida)
4 kV (entre los conmutadores)

Lado de excitación
Tensión nominal de entrada UN 230 V AC
Rango de tensión de entrada 184 V AC ... 264,5 V AC (20 °C)
Margen de tensión de entrada referido a UN ver el diagrama
Frecuencia de red 50/60 Hz
Corriente de entrada típica a UN 6 mA
Tiempo de reacción típico 3 ms ... 12 ms
Margen de tiempo de apertura típico 3 ms ... 20 ms
Tensión de bobina 230 V AC
Circuito de protección Varistor
Indicación de la tensión de servicio LED amarillo

Conmutar
Tipo de contacto 2 contactos conmutados
Tipo de contacto de conmutación Contacto simple
Comportamiento de conmutación del accionamiento monoestable
Accionamiento (polaridad) bipolar
Material del contacto AgNi
Tensión de conmutación máxima 250 V AC/DC
Tensión mínima de activación 5 V (10 mA)
Corriente constante límite 8 A (ver el diagrama)
Corriente de conexión máxima 12 A (20 ms, contac. abierto)
Corriente de conmutación mínima 10 mA (5 V)
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima 192 W (con 24 V DC)
124 W (con 48 V DC)
108 W (con 60 V DC)
52 W (con 110 V DC)
48 W (con 220 V DC)
2500 VA (Para 250 V AC)
Capacidad de ruptura 2 A (Con 24 V, DC13)
0,2 A (Con 250 V, DC13)
3 A (Con 24 V, AC15)
3 A (Con 120 V, AC15)
3 A (Con 250 V, AC15)

Tipo de conexión Conexión por tornillo
Longitud a desaislar 8 mm
Sección de conductor rígido 0,5 mm² ... 4 mm²
Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección) 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor flexible 0,5 mm² ... 4 mm²
0,5 mm² ... 4 mm² (Puntera con manguito de plástico)
Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) 0,5 mm² ... 2,5 mm²
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Puntera TWIN con collar aislante)
Sección de conductor AWG 20 ... 10 (rígido)
20 ... 12 (flexible)
Par de apriete 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Anchura 16 mm
Altura 90 mm
Profundidad 75 mm

Clase de combustibilidad según UL 94 V2 (Carcasa)

Condiciones ambientales
Índice de protección Zócalo de relé IP20 (Zócalo de relé)
Índice de protección Relay RT III (Relé)
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 85 °C

Prueba de gases nocivos
Marcado ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60

Normas/especificaciones IEC 60947-5-1

Tipo de montaje Montaje sobre carril
Indicaciones de montaje Alineables sin separación
Posición para el montaje discrecional

Código de artículo 2903347
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 10 Unidades
Clave de venta *****
Clave de producto CK6519
Página del catálogo Página 329 (C-5-2019)
GTIN 4046356732819
Peso por unidad (incluido el embalaje) 69 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 69 g
Número de tarifa arancelaria 85364900
País de origen CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.0.1 27371601
ECLASS-11.0 27371601

ETIM

ETIM 8.0 EC001437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39122300

EAC

ID de homologación: TR_TS_D_00573_c

DNV GL

ID de homologación: TAA000018V

EAC

ID de homologación: RU*C-DE.*08.B.00010

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"

Productos compatibles