RAD-NAM4-IFS - Módulo de ampliación de E/S
2316275

Módulo de ampliación de E/S Radioline, módulo de entrada digital NAMUR de 4 canales para el uso en sistemas de E/S Radioline y PROFIBUS PA MUX. Cumple la norma NAMUR EN 60947-5-6 paras sensores de proximidad y comunica con las estaciones de cabecera para sistemas Radioline y el FB-MUX/HS...PA a través del conector de bus para carril instalado en carril DIN. Este módulo dispone de una separación entre canales.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto










Productos compatibles




Sus ventajas

Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
Cambio de módulo sencillo también durante el funcionamiento (hot swap)
Puesta en marcha sencilla con rueda selectora
Homologado para el empleo en la zona 2