El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MSB 2,5-RZ BU - Miniborna de paso
3244177

Miniborna de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, 1er piso, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: En placa de montaje, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posibilidad de combinar libremente con bornes intermedios MS(D)B 2,5‑M
Permite ahorrar espacio gracias a su construcción compacta y a la posibilidad de montaje directamente sobre la placa de montaje
De clara disposición gracias a la rotulación de todos los puntos de bornes