Toma de corriente doble, Cara enchufable tipo AB 20A, Conexión por tornillo, gris, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 125 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Las tomas de corriente de armario de control y las interfaces de servicio le ofrecen una alta flexibilidad para distintas aplicaciones. Las tomas de corriente y las interfaces se pueden emplear en entornos industriales adversos. Son aptas para armarios de control, componentes de infraestructuras y diversos equipos. Las tomas de corriente se pueden montar sobre carriles DIN o directamente.
Más informaciónToma de corriente doble, Cara enchufable tipo AB 20A, Conexión por tornillo, gris, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 125 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Toma de corriente doble, Cara enchufable tipo AB 15A, Conexión por tornillo, gris, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Toma de corriente doble, Cara enchufable tipo AB 15A, Conexión por resorte push-in, gris, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, 125 V AC, 15 A, -20 °C, 60 °C, UL 508
Conexión de servicio con RJ45 (conector hembra/conector hembra), 8 polos metal, conexión CAT6A, con tapa protectora
Conexión de servicio con USB A 3.0 (conector hembra/hembra), con tapa protectora
Caja de servicio con RJ 45 (hembra/hembra), 8 polos metal, conexión CAT5e
Toma de corriente doble para montar sobre carril con dos conectores hembra de 250 V AC/15 A para el montaje en un carril de 35 mm según EN 60715. Para una mayor seguridad, la clavija de tierra se encuentra en la parte superior, con lo que se evitan cortocircuitos entre las lengüetas conductoras y no conductoras de tensión.
Color de la carcasa: marfil. Variante nacional: EE.UU. Tipo de conexión: conexión por tornillo.
Toma de corriente doble montada sobre carril con dos conectores hembra 120 V AC/15 A, para el montaje en un carril de 35 mm según EN 60715. Para una mayor seguridad, la clavija de tierra se encuentra en la parte superior, con lo que se evitan cortocircuitos entre las lengüetas conductoras y no conductoras de tensión.
Color de la carcasa: marfil. Variante nacional: EE.UU. Tipo de conexión: conexión por tornillo.
Placa frontal, plástico, con 2 puestos enchufables Freenet
Placa frontal con insertos de contactos, plástico, 2 x D-SUB 9, hembra/macho
Las tomas de corriente dobles disponen de conectores hembra con dos interruptores diferenciales. Los interruptores de potencia protegen frente a descargas eléctricas en combinación con defectos a tierra. Para una seguridad elevada, la clavija de toma de tierra está situada en la parte superior para evitar cortocircuitos entre las lengüetas.
Interfaces de servicio
Ahora, con las interfaces de servicio, el mantenimiento, el servicio y el diagnóstico le resultarán todavía más fáciles. Los robustos marcos de montaje con índice de protección IP65 permiten su aplicación en entornos industriales adversos. Las placas frontales para datos ofrecen múltiples posibilidades de conexión en el mínimo espacio, ya que permiten combinar a discreción distintos insertos de contactos.
Encontrará interfaces de servicio con los insertos siguientes:
Toma de corriente de armario de control
Las tomas de corriente de armario de control se pueden emplear con once geometrías diferentes de conectores a nivel internacional en la ingeniería de plantas y de armarios de control. Las opciones de uso se amplían con funciones adicionales como indicadores LED, fusible, interruptor o interruptor de protección.
Las tomas de corriente de armario de control se pueden cablear con tecnología de conexión push-in o por tornillo. El montaje de las tomas de corriente también se efectúa de forma particularmente flexible: encaje las tomas de corriente sobre el carril DIN o realice el montaje directamente por tornillo o mediante montaje adhesivo. Además, combinándose con la placa adaptadora, las tomas de corriente se pueden incorporar en las interfaces de servicio.