Contratuerca, material: PA, para roscas M25 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005
El uso de prensaestopas garantiza una introducción fiable y robusta de los cables individuales en el armario de control. El sistema de guía de cables CES también le ofrece una solución clara y económica para pasacables con ahorro de espacio de varios cables confeccionados y no confeccionados. Elija entre módulos combinables o placas de pasamuros.
Más informaciónContratuerca, material: PA, para roscas M25 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005
Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 13 mm ... 18 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005
Brida sujetacables, para carril simétrico
Brida sujetacables, para carril simétrico
Brida sujetacables, para carril simétrico
Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 11 mm ... 17 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico
Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 34 mm ... 44 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M63 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005
Contratuerca, material: PA, para roscas M63 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005
Contratuerca, material: PA, para roscas M20 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005
Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 13 mm ... 18 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg21, color: plateado, con anillo tórico
Prensaestopas
Para una aplicación universal, elija los prensaestopas fáciles de montar con una excelente descarga de tracción de Phoenix Contact. El programa de productos incluye semiconexiones por tornillo con juntas de estanqueidad multicapa para carcasas con empalmes de rosca así como prensaestopas completos para carcasas con rosca. Para cables apantallados se ofrecen prensaestopas CEM fiables con resortes de contacto apantallados elásticos que permiten un fácil confeccionado. En este caso, las láminas altamente conductivas ofrecen una conexión fiable con baja resistencia óhmica e inductiva entre el apantallado de cable y la carcasa del conector.
Prensaestopas para zonas Ex
Los prensaestopas Ex ofrecen máxima seguridad en las zonas Ex de plantas industriales. Para garantizar un servicio fiable se dispone de versiones para cables armados y no armados en los tipos de protección envolvente antideflagrante (tipo "d"), seguridad elevada (tipo "e") y seguridad frente a vapor (tipo "nR"). Los prensaestopas se han homologado según las normas internacionales (ATEX, IECEx, UL, GHOST) y ofrecen los índices de protección IP66/IP67 e IP68.
Pasacables con diferentes cables y un regletero de bornas
El pasacables CES modular permite con las juntas pasacable combinables de forma variable guiar los cables confeccionados y sin confeccionar de manera rápida y flexible en el armario de control. El sistema de pasacables permite un sellado seguro y la descarga de tracción según DIN EN 50262. Los distintos elementos se suministran en distintas formas y para todo tipo de diámetros de cable. Las juntas pasacable son muy robustas y obturan los pasacables de forma fiable con la clase de protección IP54.
Placa de pasacables para la pared del armario de control
Las CES Multigates son placas reforzadas en metal para los pasacables. Las placas de pasacables le ofrecen múltiples posibilidades para guiar cables con una elevada densidad a través de una pared del armario de control. Con CES Multigates puede introducir hasta 37 cables no confeccionados mediante un solo elemento de forma estructurada en el armario de control. Las placas de pasacables también son adecuadas para aplicaciones exteriores.