Soporte final de montaje rápido, para carril simétrico NS 35/7,5 o carril simétrico NS 35/15, con posibilidad de marcado, ancho: 9,5 mm, color: gris
Le ofrecemos una amplia gama de materiales de fijación para el armario de control. Con los dispositivos de montaje adecuados fijará las conexiones eléctricas y los componentes con seguridad y ahorrando tiempo. Mediante la combinación de los materiales de fijación podrá aprovechar de forma óptima el espacio en el armario de control.
Más informaciónSoporte final de montaje rápido, para carril simétrico NS 35/7,5 o carril simétrico NS 35/15, con posibilidad de marcado, ancho: 9,5 mm, color: gris
Soporte final, material: PA, color: gris, Montaje sobre carril NS 32 o NS 35
Soporte final de montaje rápido, para carril simétrico NS 35/7,5 o carril simétrico NS 35/15, con posibilidad de marcado, con posibilidad de aparcamiento para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ancho: 5,15 mm, color: gris
Carril simétrico perforado, similar EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado, Variante de embalaje con 25 unidades (50 m)
Soporte inclinado con tornillo M6, para la sujeción de los carriles en un ángulo de 30°, altura: 46 mm
Carril simétrico perforado, según EN 60715, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, Perfil estándar, color: plateado, Variante de embalaje con 10 unidades (20 m)
Pieza final-carril, para carril NS 35/7,5
Soporte final, para el apoyo final de los bornes de doble piso y de tres pisos, anchura: 10 mm, color: Gris
Soporte para perfil cobertor, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, para la fijación del perfil cobertor AP-ME, precintable opcionalmente
Soporte final, para el apoyo de UKH 50 hasta UKH 240, se desliza sobre el carril NS 35 y se sujeta con 2 tornillos, anchura: 10 mm, color: Aluminio
Carriles DIN
La gama de carriles DIN incluye diferentes versiones de carriles DIN. Por un lado, la cartera de productos incluye los carriles DIN normalizados. Esta agrupación de carriles DIN incluye diferentes dimensiones estándar, como NS 35/7,5, NS 35/15 o NS 15. Por otro lado, la cartera de productos DIN incluye también carriles DIN galvanizados y sin recubrimiento. También se ofrecen carriles DIN perforados y no perforados. Además de los carriles DIN, la gama de raíles también incluye carriles DIN de tipo C y tipo G.
Soporte final para montaje a presión
La cartera de soportes finales se compone de diferentes soportes finales para carriles DIN, tipo C y tipo G. Además de los soportes finales atornillados, también hay disponibles soportes finales a presión para los ampliamente utilizados carriles DIN. Estos soportes finales se pueden encajar en el carril DIN sin herramientas y sin tener que adoptar ninguna otra medida de fijación. Al encajar, los soportes finales atraviesan el metal del carril DIN, lo que les da un ajuste particularmente firme. Además, los soportes finales a presión no necesitan mantenimiento. Los soportes finales solo pueden aflojarse con un destornillador, al igual que los soportes finales atornillables. Esto evita que se aflojen involuntariamente.
Barras colectoras de conductor neutro
Para facilitar la instalación de los conductores neutros, la cartera de productos cuenta con tres tipos diferentes de barras colectoras de conductor neutro. Se representan las dimensiones 6 x 6 mm y 3 x 10 mm. Para la instalación de las barras colectoras de conductor neutro se dispone de diferentes soportes. La mayor selección es la de las variantes 3x10. Puede elegir entre adaptadores para el montaje en el carril DIN o para el montaje directo. Los adaptadores NLS montados en carril DIN están disponibles en diferentes versiones. Esto permite influir en la distancia del NLS al carril DIN y en la altura del carril.
Bridas
La gama de bridas para atar cables de forma sencilla y segura es muy versátil. Además de las bridas de plástico estándar, la cartera de productos cuenta con bridas especiales para altas temperaturas, así como resistentes a los rayos UV y a la intemperie. También incluye bridas de acero inoxidable para condiciones ambientales agresivas. Además, puede obtener bridas detectables especialmente diseñadas para las industrias alimentaria, química y farmacéutica.
Para la agrupación de cables desmontables, puede utilizar bridas desmontables o fijación para cables. Para los haces de cables fijos se pueden utilizar las variantes con ojal.
Fabricación de armarios de control
El material de fijación es adecuado para diferentes industrias. Gracias a que todos nuestros productos cumplen los estrictos requisitos normativos y estandarizados, pueden utilizarse sin problemas en la mayoría de las industrias. Se han integrado en la cartera productos especiales, como las bridas detectables, para industrias especiales como la alimentaria.
De este modo, intentamos dar respuesta de la mejor manera posible a los clientes de todas las industrias.