Bornas de instalación para la instalación en edificios

Bornas de caja y bornas Europa

Las bornas de conexión están compuestas por bornas de caja y bornas Europa. Estas bornas de conexión forman parte de cualquier instalación en edificios. Nosotros le suministramos bornas de caja con conexión push-in en una carcasa transparente para permitir el control óptico. En las regletas divisibles puede seleccionar distintas versiones para conductores rígidos y flexibles.

Más información
Bornas de caja

Bornas de caja

Bornas de caja

Disponibles en tres variantes, las bornas de caja de Phoenix Contact permiten el cableado sin herramientas en un espacio mínimo gracias a la técnica de conexión push-in. Se pueden cablear diferentes secciones en una borna de conexión. Los conductores de un hilo rígidos se pueden conectar en un rango de sección de 0,5 mm² a 2,5 mm² y los conductores de varios hilos rígidos (7 hilos trenzados) se pueden conectar en un rango de sección de 1,5 mm² a 2,5 mm². Los orificios de prueba integrados de las bornas de conexión le permiten emplear equipos de comprobación en estado cableado.

Bornas Europa

Bornas Europa

Bornas Europa

Las bornas de conexión están compuestas por piezas metálicas de alta calidad con superficies protegidas frente a corrosión. Fije los conductores de hilos finos, incluso sin punteras, gracias a la conexión por tornillo integrada. La carcasa aislante de las bornas Europa está fabricada en poliamida sin halógenos.