WF 1000 - Máquina pelacables
1212149

Máquina pelacables con pantalla gráfica integrada, para conductores y conductos de hasta 6 mm de diámetro, ejecución de 230-V

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El ajuste individual de las dimensiones de pelado se realiza mediante botones giratorios y se visualiza en la pantalla grande
También pueden pelarse cables de varios hilos hasta 6 mm de diámetro
Se puede retirar parte del aislamiento
La fuerza de sujeción se ajusta automáticamente a la fuerza de extracción requerida
Máquina pelacables compacta para pelar automáticamente conductores de 0,08 mm² ... 6 mm² de sección
Además de aislamientos estándar, también pueden pelarse aislamientos especiales como, p. ej., PTFE y silicona
Se evitan marcas de presión en aislamientos sensibles