PLD M 260 W-75/95 510/D70 - Lámparas de máquina LED
2702485

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 75 °/95 °, longitud: 510 mm, diámetro: 70 mm, índice de protección: IP67, con bisagras, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Sencillo cambio mecánico de luces de tubo clásicas (readaptación) gracias a 70 mm de diámetro
El cable de alimentación enchufable permite la libre selección de la longitud de cable y una instalación sencilla y rápida
Iluminación precisa gracias a la posibilidad de ajuste angular
El índice de protección IP67 y la resistencia contra refrigerantes y lubricantes permite el uso en máquinas-herramienta
Puede utilizarse a altas temperaturas así como con cargas de vibraciones y choques elevadas
El cristal de seguridad permite el uso en entornos con posible solicitación mecánica
La homologación ETL permite el uso en el mercado norteamericano
Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 60000 h de vida útil LED