TMC 42-01-2.5A - Interruptores de protección de aparatos, termomagnéticos
5650113
Detalles de producto
Tipo de producto
Interruptores de protección de aparatos, termomagnéticos
Familia de productos
TMC
Código de artículo
5650113
Unidad de embalaje
100 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta
*****
Clave de producto
CLA121
GTIN
4046356338905
Peso por unidad (incluido el embalaje)
222,222 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
222,222 g
País de origen
DE
CSA
ID de homologación: 074317
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40041609
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)