ELR HDC-PT-24/650/55-IOL - Interruptores de protección semiconductores DC
1368127

Interruptor de protección DC para proteger, supervisar y conmutar cargas DC elevadas, precarga del circuito intermedio; parametrizable, 0 V DC ... 800 V DC, hasta 55 A, desconexión en caso de cortocircuito en < 10 µs gracias a la tecnología híbrida, comunicación de bus integrada

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles