Inserto de contactos con función de cortocircuito. Si el conector está extraído, todos los contactos se cortocircuitan.
HC-TSC-B06-I-UT-F-CE
-
Inserto de contactos
1541918
Inserto de contactos, número de polos: 6+PE, tamaño: B6, Hembra, Conexión por tornillo, 200 V, 16 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, con función de cortocircuito
Detalles de producto
| Generalidades | Observe el diagrama eléctrico |
| Generalidades | Utilice cables de al menos 1,5 mm² con una longitud máxima del bucle de conductor de 2 m. ¡No están permitidos bucles de conductor abiertos! |
| Construcción | B6 |
| Número de polos | 6 |
| Cara de enchufe | 6+PE |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de contacto | 2,5 mm |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión por tornillo |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conexión AWG | 16 ... 10 |
| Par de apriete | 1,2 Nm |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 10 mm |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 200 V (en estado enchufado) |
| 20 V (desenchufado y durante el proceso de conexión) | |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV |
| Corriente asignada | 16 A (En estado enchufado) |
| 5 A (desenchufado y durante el proceso de conexión) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | >= 500 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Ag |
| Material soporte de contactos | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
| Código de artículo | 1541918 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF7ABC |
| GTIN | 4067923014275 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 73,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 72 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1fe89c56-cf8b-481f-8330-be25f1f8ba43 |
Productos compatibles
-
-
HC-CB - Perno codificador 1772722
-
HC-CST - Elemento de codificación 1676857
-
HC-CBU - Elemento de codificación 1676860
-
HC-B-PE-PT - Adaptador 1054672
-
HC-B-2PE-PT - Multiplicador PE 1054675
-
HC-B-3PE - Multiplicador PE 1644326
-
HC-B-PES - Tornillo 1604997
-
HC-B-ZG - Abrazadera de compensación de tracción 1685327
-
HC-B-ZS - Abrazadera de compensación de tracción 1685330
-
HC-CIF-B06-HFWL-PL - Marco de montaje para carril DIN 1424334
-
HC-B 6-ANDOCK - Marco de encaje 1586112
-
HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Marco de montaje para carril DIN 1424338
-
HC-B24/6-ADP-SS - Placa adaptadora 1034215
-
HC-TSC-B06-I-UT-M-CE - Inserto de contactos 1541916
Sus ventajas
Sin halógenos
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago